Type | Standaardboor Standaardboor |
Totale lengte | 50.7 in 1289 mm |
Gewicht | 111.1 lb 50.4 kg |
Snijdiameter | 15 in 381 mm |
Boorverlenging | 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 inch) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 inch) |
Tanden | 5 5 |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Ontworpen voor het gemakkelijk en efficiënt graven van gaten voor fundamenten, hekwerken, struiken en bomen.
Type | Standaardboor Standaardboor |
Totale lengte | 50.7 in 1289 mm |
Gewicht | 111.1 lb 50.4 kg |
Snijdiameter | 15 in 381 mm |
Boorverlenging | 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 inch) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 inch) |
Tanden | 5 5 |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts