In een studio gemaakt

Adapters Ronde naar hexagonale adapter

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Totale lengte
15.5 in
394 mm
Gewicht
15.4 lb
7 kg
Schachtmaten
Hex-opname 52 mm (2 inch), ronde opname 65 mm (2,6 inch)
Hex-opname 52 mm (2 inch), ronde opname 65 mm (2,6 inch)

Overzicht

Ontworpen om boorijzers om te vormen van hexagonale naar ronde uitgaande as of van ronde naar hexagonale uitgaande as.

Productspecificaties voor Ronde naar hexagonale adapter

Totale lengte 15.5 in 394 mm
Gewicht 15.4 lb 7 kg
Schachtmaten Hex-opname 52 mm (2 inch), ronde opname 65 mm (2,6 inch) Hex-opname 52 mm (2 inch), ronde opname 65 mm (2,6 inch)

Vergelijk Ronde naar hexagonale adapter met vaak vergeleken producten.