In een studio gemaakt

Grondboorbits 152 mm (6 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type
Steenboorkop
Steenboorkop
Totale lengte
9.4 in
238 mm
Gewicht
23.4 lb
10.6 kg

Overzicht

Ontworpen voor het gemakkelijk en efficiënt graven van gaten voor fundamenten, hekwerken, struiken en bomen.

Productspecificaties voor 152 mm (6 inch)

Type Steenboorkop Steenboorkop
Totale lengte 9.4 in 238 mm
Gewicht 23.4 lb 10.6 kg
Snijdiameter 7.5 in 190 mm
Tanden 8 8

Vergelijk 152 mm (6 inch) met vaak vergeleken producten.