In een studio gemaakt

Grondboorbits 152 mm (6 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type
Industriële boren
Industriële boren
Totale lengte
48.2 in
1224 mm
Gewicht
57.3 lb
26 kg

Overzicht

Ontworpen voor het gemakkelijk en efficiënt graven van gaten voor fundamenten, hekwerken, struiken en bomen.

Productspecificaties voor 152 mm (6 inch)

Type Industriële boren Industriële boren
Totale lengte 48.2 in 1224 mm
Gewicht 57.3 lb 26 kg
Snijdiameter 6 in 152 mm
Boorverlenging 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 inch) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 inch)
Tanden 2 2

Vergelijk 152 mm (6 inch) met vaak vergeleken producten.