Foto Studio

Thumb Utilitas 346 mm (14 in) 5 Teeth/2 Tine

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Panjang
29.1 in
738 mm
Ketinggian Simpan
11 in
279 mm
Lebar Keseluruhan
13.6 in
346 mm

Ikhtisar

Utility Thumb menawarkan fungsionalitas hidraulik, dengan kemampuan maksimum untuk dapat dipertukarkan.

Spesifikasi Produk untuk 346 mm (14 in) 5 Teeth/2 Tine

Panjang 29.1 in 738 mm
Ketinggian Simpan 11 in 279 mm
Lebar Keseluruhan 13.6 in 346 mm
Bobot 143.3 lb 65 kg
Rotasi 126,6 derajat 126,6 derajat
Jumlah Teeth/Tine 5/2 5/2
Jarak Tine 9.9 in 251 mm
Ketebalan Tine 0.6 in 16 mm
Termasuk Tine Ya Ya
Kelas Alat Berat Mini Excavator 2 Ton Mini Excavator 2 Ton
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 346 mm (14 in) 5 Teeth/2 Tine dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.