Foto Studio

Carriage Fork Palet 1169 mm (46 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Tinggi
19.2 in
488 mm
Lebar
46 in
1169 mm
Bobot
190 lb
86.19 kg

Ikhtisar

Untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.

Spesifikasi Produk untuk 1169 mm (46 in)

Tinggi 19.2 in 488 mm
Lebar 46 in 1169 mm
Bobot 190 lb 86.19 kg
Panjang 9.3 in 235 mm
Jarak Tine 154-1006 mm (6-39,6 in) garis tengah ke garis tengah 154-1006 mm (6-39,6 in) garis tengah ke garis tengah
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1169 mm (46 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.