Foto Studio

Fork Palet 1829 mm (72 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Tinggi
61 in
1550 mm
Lebar
98.3 in
2498 mm
Bobot
1130.7 lb
512.9 kg

Ikhtisar

Fork Palet untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.

Spesifikasi Produk untuk 1829 mm (72 in)

Tinggi 61 in 1550 mm
Lebar 98.3 in 2498 mm
Bobot 1130.7 lb 512.9 kg
Panjang Tine 72 in 1829 mm
Lebar Tine 5.9 in 150 mm
Ketinggian Tine 28.5 in 723.5 mm
Ketebalan Tine 2.6 in 65 mm
Bobot Tine 387.1 lb 175.6 kg
Bobot Kerja 1904.8 lb 864 kg
Panjang Keseluruhan 89.8 in 2282 mm
Tipe Antarmuka Coupler IT Coupler IT
Berat Grup 1906.6 lb 864.1 kg

Lihat bagaimana 1829 mm (72 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.