Ketebalan Tine | 3 in 65 mm |
Lebar Tine | 6 in 150 mm |
Tinggi | 33.1 in 840 mm |
Lebar | 84 in 2134 mm |
Lebar Kuku Luar - Rentang Maksimum | 87.3 in 2070 mm |
Bobot Kerja | 2092 lb 949 kg |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Ketebalan Tine | 3 in 65 mm |
Lebar Tine | 6 in 150 mm |
Tinggi | 33.1 in 840 mm |
Lebar | 84 in 2134 mm |
Lebar Kuku Luar - Rentang Maksimum | 87.3 in 2070 mm |
Bobot Kerja | 2092 lb 949 kg |