Foto Studio

Carriage Fork Palet 1550 mm (61 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Tinggi
38.5 in
976.79 mm
Lebar
61 in
1550 mm
Bobot
681 lb
308.89 kg

Ikhtisar

Untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.

Spesifikasi Produk untuk 1550 mm (61 in)

Tinggi 38.5 in 976.79 mm
Lebar 61 in 1550 mm
Bobot 681 lb 308.89 kg
Panjang 14.2 in 361 mm
Jarak Tine 180-1320 mm (7-42 in) garis tengah ke garis tengah 180-1320 mm (7-42 in) garis tengah ke garis tengah
Tipe Antarmuka Coupler IT Coupler IT

Lihat bagaimana 1550 mm (61 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan