Foto Studio

Fork Pengolahan Kayu 2185 mm (86 in), Fusion™ Coupler

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
87.1 in
2212 mm
Jarak Tine - Lebar Maksimum
86 in
2185 mm
Rentang Jarak Tine - Lebar Bagian Dalam
77 in
1955 mm

Ikhtisar

Menumpuk, membawa, dan menyortir tumpukan kayu.

Spesifikasi Produk untuk 2185 mm (86 in), Fusion™ Coupler

Lebar 87.1 in 2212 mm
Jarak Tine - Lebar Maksimum 86 in 2185 mm
Rentang Jarak Tine - Lebar Bagian Dalam 77 in 1955 mm
Panjang Tine 49.6 in 1260 mm
Lebar Tine 4.5 in 115 mm
Bukaan Klem Maksimum 82.2 in 2089 mm
Bukaan Klem Minimum 5.9 in 149 mm
Bobot 3778.7 lb 1714 kg
Tipe Tip Tip Roller Tip Roller
Tipe Antarmuka Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler
Area Ujung 13 ft² 1.21 m²

Lihat bagaimana 2185 mm (86 in), Fusion™ Coupler dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.