Tinggi | 44.5 in 1130 mm |
Lebar | 99.5 in 2528 mm |
Lebar Tine | 7 in 178 mm |
Ketebalan Tine | 3.5 in 89 mm |
Bobot Gabungan | 3192 lb 1448 kg |
Tipe Antarmuka | Coupler Fusion™ Coupler Fusion™ |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Tinggi | 44.5 in 1130 mm |
Lebar | 99.5 in 2528 mm |
Lebar Tine | 7 in 178 mm |
Ketebalan Tine | 3.5 in 89 mm |
Bobot Gabungan | 3192 lb 1448 kg |
Tipe Antarmuka | Coupler Fusion™ Coupler Fusion™ |