Tinggi | 33 in 837 mm |
Lebar | 61 in 1550 mm |
Bobot | 535.7 lb 243 kg |
Panjang | 16.9 in 428 mm |
Tipe Antarmuka | ISO Coupler Lebar ISO Coupler Lebar |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.
Tinggi | 33 in 837 mm |
Lebar | 61 in 1550 mm |
Bobot | 535.7 lb 243 kg |
Panjang | 16.9 in 428 mm |
Tipe Antarmuka | ISO Coupler Lebar ISO Coupler Lebar |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan