Tipe Antarmuka | Pin On Pin On |
Konfigurasi Tine | Tidak mengayun, Tidak mengambang Tidak mengayun, Tidak mengambang |
Tinggi | 56.8 in 1442 mm |
Bobot | 1651.3 lb 749 kg |
Lebar | 104.7 in 2659 mm |
Panjang | 23.3 in 593 mm |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Dengan beberapa ukuran dan opsi yang tersedia, fork carriage kayu dan lumber memberikan peralatan yang Anda butuhkan untuk pekerjaan khusus Anda.
Tipe Antarmuka | Pin On Pin On |
Konfigurasi Tine | Tidak mengayun, Tidak mengambang Tidak mengayun, Tidak mengambang |
Tinggi | 56.8 in 1442 mm |
Bobot | 1651.3 lb 749 kg |
Lebar | 104.7 in 2659 mm |
Panjang | 23.3 in 593 mm |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan