Largeur | 107.4 in 2727 mm |
Hauteur | 52.5 in 1333 mm |
Poids | 2123 lb 963 kg |
Longueur | 49 in 1244 mm |
Capacité | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
Type d'interface | Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™ |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.
Largeur | 107.4 in 2727 mm |
Hauteur | 52.5 in 1333 mm |
Poids | 2123 lb 963 kg |
Longueur | 49 in 1244 mm |
Capacité | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
Type d'interface | Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™ |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit