Chargeuse pour le traitement des déchets 938M

Petites chargeuses sur pneus Chargeuse pour le traitement des déchets 938M

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance brute maximale
188 HP
140 kW
Poids en ordre de marche
41794 lb
18958 kg
Fonctionnalités du godet
3,0 à 5,0m3 (3,9 à 6,5yd3)
3,0 à 5,0m3 (3,9 à 6,5yd3)

Vue d'ensemble

Configurées pour réussir

La chargeuse pour le traitement des déchets Cat® 938M définit de nouvelles normes en matière de productivité, de rendement énergétique et de confort. Le Moteur C7.1 à couple élevé et faible vitesse fonctionne de concert avec un groupe motopropulseur hydrostatique intelligent pour fournir de série un rendement énergétique élevé. Une gamme complète de protections et solutions de gestion des débris a été élaborée pour répondre aux contraintes des environnements les plus exigeants. La cabine est spacieuse et silencieuse, et les commandes intuitives vous permettent de travailler confortablement tout au long de la journée et même toute la nuit ! Découvrez cette référence du marché.

Avantages

Réduction de 30% Régime moteur

Le régime moteur réduit permet de diminuer la consommation de carburant.

PLUS Commande

Contrôle plus affiné : distances d'arrêt cohérentes et prévisibles.

Leader de sa catégorie 68 dB(A) Niveau sonore

À 1 600 tr/min en mode Standard.

Spécifications produit pour Chargeuse pour le traitement des déchets 938M

Puissance brute maximale 188 HP 140 kW
Alésage 4 in 105 mm
Course 5 in 135 mm
Cylindrée 427 in³ 7.01 l
Puissance nette nominale – 1 800 tr/min – SAE J1349 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance [HP+] : Plage 1-4) 182 HP 136 kW
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 (mode de puissance Performance [HP+] : Plage 1-4) 188 HP 140 kW
Puissance brute maximale - Régime moteur maximal (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 1800 tr/min 1800 tr/min
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 (DIN) 190 HP 140 kW
Nota (2) Les puissances nettes nominales sont testées dans les conditions de référence à la norme spécifiée et indiquent la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, de composants sur les émissions et d'un ventilateur à vitesse spécifiée. Les puissances nettes nominales sont testées dans les conditions de référence à la norme spécifiée et indiquent la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, de composants sur les émissions et d'un ventilateur à vitesse spécifiée.
Couple net maximal - SAE J1349 (mode de puissance Performance [HP+] : plage de 1 à 4) 649 ft·lbf 880 N·m
Couple net maximal - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (mode de puissance standard : plage de 1 à 3*) 628 ft·lbf 852 N·m
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 (DIN) (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 175 HP 129 kW
Puissance nominale brute maximale - Régime moteur maximal (mode de puissance standard : plage de 1 à 3*) 1600 tr/min 1600 tr/min
Puissance nette nominale – 1 800 tr/min – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance [HP+] : Plage 1-4) 184 HP 137 kW
Couple brut maximal - ISO 14396 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 664 ft·lbf 900 N·m
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 173 HP 129 kW
Puissance brute maximale - Régime moteur maximal (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 1600 tr/min 1600 tr/min
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 (DIN) (mode de puissance Performance [HP+] : Plage 1-4) 190 HP 140 kW
Puissance brute maximale - ISO 14396 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 173 HP 129 kW
Puissance nette nominale – 1 800 tr/min – ISO 9249 (DIN) avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance [HP+] : Plage 1-4) 186 HP 137 kW
Puissance nette nominale – 1 600 tr/min – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : Plage 1-3*) 169 HP 126 kW
Couple brut maximal - ISO 14396 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 642 ft·lbf 870 N·m
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 188 HP 140 kW
Puissance nette nominale - 1 600 tr/min - ISO 9249 (DIN) avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 171 HP 126 kW
Puissance nette nominale - 1 600 tr/min - SAE J1349 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 168 HP 125 kW
Modèle de moteur C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Couple net maximal - SAE J1349 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 627 ft·lbf 850 N·m
Nota (4) Performances du pare-étincelles de série : répond aux exigences de performance de la norme EN 1834-1.2000 (section 6.4.2, test visuel). Performances du pare-étincelles de série : répond aux exigences de performance de la norme EN 1834-1.2000 (section 6.4.2, test visuel).
Nota (3) Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 000 m (10 000 ft) d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique. Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 000 m (10 000 ft) d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique.
Puissance brute maximale - ISO 14396 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 188 HP 140 kW
Émissions Le Moteur C7.1 Cat est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne et Tier 4 Final pour la Corée. Le Moteur C7.1 Cat est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne et Tier 4 Final pour la Corée.
Couple net maximal - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (mode de puissance Performance [HP+] : Plage 1-4) 628 ft·lbf 852 N·m
Puissance brute nominale maximale – Régime moteur maximal (mode de puissance Performance [HP+] : Plage 1-4) 1800 tr/min 1800 tr/min
Couple brut maximal : ISO 14396 (mode de puissance Performance [HP+] : Plage 1-4) 648 ft·lbf 879 N·m
Nota (1) *Le couple et la puissance en plage 4 sont similaires au mode Performance grâce à la technologie Power-By-Range de Caterpillar. *Le couple et la puissance en plage 4 sont similaires au mode Performance grâce à la technologie Power-By-Range de Caterpillar.
Couple net maximal - ISO 9249:2007 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 650 ft·lbf 882 N·m
Couple net maximal - ISO 9249:2007 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 628 ft·lbf 852 N·m
Puissance nominale - ISO 9249 (métrique) avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 186 HP 137 kW
Puissance moteur (ISO 14396:2002) 188 HP 140 kW
Puissance moteur - ISO 14396 - Métrique 190 HP 140 kW
Puissance brute maximale - ISO 14396 (métrique) (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 190 HP 140 kW
Puissance nette - ISO 9249 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 184 HP 137 kW
Puissance nette - SAE J1349 avec ventilateur à vitesse maximale (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 183 HP 137 kW
Puissance nette (Mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 1600 tr/min 1600 tr/min
Puissance nette (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 1800 tr/min 1800 tr/min
Puissance brute maximale - ISO 14396 (métrique) (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 176 HP 129 kW
Puissance nette - ISO 9249 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 170 HP 127 kW
Puissance nette - SAE J1349 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 170 HP 127 kW
Puissance nette - ISO 9249 (métrique) avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 172 HP 127 kW
Fonctionnalités du godet 3,0 à 5,0m3 (3,9 à 6,5yd3) 3,0 à 5,0m3 (3,9 à 6,5yd3)
Charge limite au braquage maxi 21720 lb 9843 kg
Nota (1) **Les dimensions indiquées correspondent à celles d'une machine équipée de contrepoids standard, de protections contre les déchets, d'un conducteur de 80 kg (176 lb) et de pneus 20.5 R25 XMINE D2 Michelin. **Les dimensions indiquées correspondent à celles d'une machine équipée de contrepoids standard, de protections contre les déchets, d'un conducteur de 80 kg (176 lb) et de pneus 20.5 R25 XMINE D2 Michelin.
Charge limite d'équilibre au braquage maxi (1) 9795 kg (21 594 lb)** 9795 kg (21 594 lb)**
Nota (2) ^Les dimensions indiquées correspondent à celles d'une machine équipée de contrepoids standard, de protections contre les déchets, d'une vanne de décharge arrière, d'un conducteur de 80 kg (176 lb) et de pneus pleins neufs. ^Les dimensions indiquées correspondent à celles d'une machine équipée de contrepoids standard, de protections contre les déchets, d'une vanne de décharge arrière, d'un conducteur de 80 kg (176 lb) et de pneus pleins neufs.
Charge limite d'équilibre au braquage maxi (2) 10 741 kg (23 679 lb)^ 10 741 kg (23 679 lb)^
Poids en ordre de marche 41794 lb 18958 kg
Poids en ordre de marche (1) 17 258 kg (38 046 lb)** 17 258 kg (38 046 lb)**
Poids en ordre de marche (2) 18 958 kg (41 794 lb)^ 18 958 kg (41 794 lb)^
Nota (2) ^Les dimensions indiquées correspondent à celles d'une machine équipée de contrepoids standard, de protections contre les déchets, d'une vanne de décharge arrière, d'un conducteur de 80 kg (176 lb) et de pneus pleins neufs. ^Les dimensions indiquées correspondent à celles d'une machine équipée de contrepoids standard, de protections contre les déchets, d'une vanne de décharge arrière, d'un conducteur de 80 kg (176 lb) et de pneus pleins neufs.
Nota (1) **Les dimensions indiquées correspondent à celles d'une machine équipée de contrepoids standard, de protections contre les déchets, d'un conducteur de 80 kg (176 lb) et de pneus 20.5 R25 XMINE D2 Michelin. **Les dimensions indiquées correspondent à celles d'une machine équipée de contrepoids standard, de protections contre les déchets, d'un conducteur de 80 kg (176 lb) et de pneus 20.5 R25 XMINE D2 Michelin.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 NIVEAU II ISO 3449:2005 NIVEAU II
Niveaux sonores déclarés - Niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008)* 101 dB(A) 101 dB(A)
Nota (1) * Les mesures ont été effectuées à 70% de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur. La cabine était correctement montée et entretenue. Les mesures ont été effectuées avec portes et fenêtres de cabine fermées.
– L'étiquette écologique Blue Angel est un équipement en option pour l'Europe uniquement.
* Les mesures ont été effectuées à 70% de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur. La cabine était correctement montée et entretenue. Les mesures ont été effectuées avec portes et fenêtres de cabine fermées.
– L'étiquette écologique Blue Angel est un équipement en option pour l'Europe uniquement.
Niveaux sonores déclarés - Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008)* 68 dB(A) 68 dB(A)
Nota (2) Le label écologique Blue Angel concerne uniquement l'équipement en option pour l'Europe. Le label écologique Blue Angel concerne uniquement l'équipement en option pour l'Europe.
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,9 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,717 t. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,9 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,717 t.
Débit maximal - Pompe d'équipement - Débit maximal de la 4e fonction* 42 US gal/min 160 l/min
Pression de décharge - vérin d'inclinaison - pression de décharge de 3e et 4e fonction 4351 psi 30000 kPa
Vérin de levage - À double effet - Diamètre de la tige 2.6 in 65 mm
Vérin d'inclinaison - À double effet - Diamètre de la tige 3.5 in 90 mm
Pression de décharge - Vérin d'inclinaison 4351 psi 30000 kPa
Pression de décharge - vérin d'inclinaison - pression de fonctionnement maximale de 3e et 4e fonction 4061 psi 28000 kPa
Pression de décharge - Vérin d'inclinaison - Pression de fonctionnement maximale de la 3e fonction 4061 psi 28000 kPa
Nota (1) Le circuit d'équipement utilise une pompe à cylindrée variable et à détection de charge spécifique, avec deux vérins de levage à double effet, ainsi qu'un vérin d'inclinaison à double effet. Le circuit d'équipement utilise une pompe à cylindrée variable et à détection de charge spécifique, avec deux vérins de levage à double effet, ainsi qu'un vérin d'inclinaison à double effet.
Débit maximal - Pompe d'équipement 50 US gal/min 190 l/min
Temps de cycle - Mode Performance (HP+) à 1 800 tr/min/mode Standard à 1 600 tr/min - Relevage (du niveau du sol au levage maximal) 5,5/6,2 secondes 5,5/6,2 secondes
Débit maximal - Pompe d'équipement - 3e fonction* 50 US gal/min 190 l/min
Vérin de levage - À double effet - Course 31.1 in 789 mm
Nota (2) Les valeurs de débit indiquées correspondent à celles d'une machine fonctionnant en mode de puissance Performance (1 800 tr/min). Les valeurs de débit indiquées correspondent à celles d'une machine fonctionnant en mode de puissance Performance (1 800 tr/min).
Vérin de levage - À double effet - Diamètre de l'alésage 4.7 in 120 mm
Temps de cycle - Mode Performance (HP+) à 1 800 tr/min/mode Standard à 1 600 tr/min - Temps de cycle total 9,7/10,6secondes 9,7/10,6secondes
Pression de fonctionnement maximale - Pompe d'équipement 4061 psi 28000 kPa
Vérin d'inclinaison - À double effet - Diamètre de l'alésage 5.9 in 150 mm
Nota (3) *Il est possible de régler le débit de la 3e et de la 4e fonctions sur une valeur comprise entre 20 % et 100 % du débit maximal via l'affichage à écran tactile, selon équipement. *Il est possible de régler le débit de la 3e et de la 4e fonctions sur une valeur comprise entre 20 % et 100 % du débit maximal via l'affichage à écran tactile, selon équipement.
Temps de cycle - Mode Performance (HP+) à 1 800 tr/min/mode Standard à 1 600 tr/min - Position libre (du levage maximal au niveau du sol) 2,7/2,7secondes 2,7/2,7secondes
Vérin d'inclinaison - À double effet - Course 21.9 in 555 mm
Temps de cycle - Mode Performance (HP+) à 1 800 tr/min/mode Standard à 1 600 tr/min - Vidage (à la hauteur de levage maximale) 1,5/1,7 secondes 1,5/1,7 secondes
Débit maximal – Pompe d'équipement: 3efonction, débit maximal* 50 US gal/min 190 l/min
Vérin de levage : tringlerie de levage standard - Course 31.1 in 789 mm
Vérin d'inclinaison : tringlerie de levage standard - Diamètre de tige 3.5 in 90 mm
Vérin de levage : tringlerie de levage standard - Diamètre de tige 2.6 in 65 mm
Vérin d'inclinaison : tringlerie de levage standard - Diamètre d'alésage 5.9 in 150 mm
Vérin de levage : tringlerie de levage standard - Diamètre d'alésage 4.7 in 120 mm
Vérin d'inclinaison : tringlerie de levage standard - Course 21.9 in 555 mm
Couple de direction maximal - 0° (machine en ligne droite) 42506 ft·lbf 57630 N·m
Couple de direction maximal - 40° (braquage maximal) 31398 ft·lbf 42570 N·m
Pression de fonctionnement maximale - Pompe de direction 3500 psi 24130 kPa
Temps de cycle de direction - De butée de gauche à butée de droite - Régime maximal : vitesse de roue directrice de 90 tr/min 2.3 s 2.3 s
Vérin de direction - À double effet - Diamètre de l'alésage 3.1 in 80 mm
Vérin de direction - À double effet - Course 15.7 in 399 mm
Temps de cycle de direction - De butée de gauche à butée de droite - Régime minimal : débit de la pompe limité 3.1 s 3.1 s
Nota (1) Le circuit de direction utilise une pompe à cylindrée variable et à détection de charge spécifique, avec deux vérins à double effet. Le circuit de direction utilise une pompe à cylindrée variable et à détection de charge spécifique, avec deux vérins à double effet.
Vérin de direction- À double effet - Diamètre de la tige 2 in 50 mm
Débit maximal - Pompe de direction 34 US gal/min 130 l/min
Nota (2) Les valeurs de débit indiquées correspondent à celles d'une machine fonctionnant en mode de puissance Performance (1 800 tr/min). Les valeurs de débit indiquées correspondent à celles d'une machine fonctionnant en mode de puissance Performance (1 800 tr/min).
Marche avant et marche arrière - Plage 2 8 mile/h 13 km/h
Marche avant et marche arrière - Plage 4 25 mile/h 40 km/h
Nota *La commande de vitesse extra-lente permet un réglage optimal des plages de régimes, de 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph) en plage 1, via l'affichage à écran tactile, le cas échéant. Le réglage par défaut est de 7 km/h (4,4 mph). *La commande de vitesse extra-lente permet un réglage optimal des plages de régimes, de 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph) en plage 1, via l'affichage à écran tactile, le cas échéant. Le réglage par défaut est de 7 km/h (4,4 mph).
Marche avant et marche arrière - Plage 3 17 mile/h 27 km/h
Marche avant et marche arrière - Plage 1* 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph) 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph)
Essieu avant - Dispositif d'adhérence Différentiel à blocage Différentiel à blocage
Nota (1) Le groupe motopropulseur est géré par le système exclusif de gestion intelligente de la puissance de Caterpillar qui assure des performances et une efficacité optimales. Le groupe motopropulseur est géré par le système exclusif de gestion intelligente de la puissance de Caterpillar qui assure des performances et une efficacité optimales.
Essieu avant - Dispositif d'adhérence* Différentiel de verrouillage (standard) Différentiel de verrouillage (standard)
Essieu arrière Oscillant Oscillant
Nota (3) Le blocage de différentiel avant peut être enclenché à la volée au couple maximum de 20 km/h (12,4 mph) sur la 938M. Le blocage de différentiel avant peut être enclenché à la volée au couple maximum de 20 km/h (12,4 mph) sur la 938M.
Essieu arrière - Angle d'oscillation en fonction de la dimension des pneus - 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ± 10,5 degrés ± 10,5 degrés
Essieu arrière - Dispositif d'adhérence - En option Différentiel à glissement limité Différentiel à glissement limité
Essieu arrière - Angle d'oscillation par taille de pneu - 23.5 R25 ± 7 degrés ± 7 degrés
Freins de manœuvre Intégré, disque à bain d'huile Intégré, disque à bain d'huile
Nota (2) Jantes déportées disponibles pour répondre aux exigences européennes concernant l'utilisation sur route. Jantes déportées disponibles pour répondre aux exigences européennes concernant l'utilisation sur route.
Freins de stationnement Actionnement par ressort et relâchement par pression hydraulique Actionnement par ressort et relâchement par pression hydraulique
Essieu avant Fixe Fixe
Essieu arrière - Angle d'oscillation en fonction de la dimension des pneus - Pneus pleins, 750/65, 620/65, débardeur ± 7 degrés ± 7 degrés
Essieux arrière 9.2 gal (US) 35 l
Essieux : arrière 9.2 gal (US) 35 l
Réservoir de carburant 51.5 gal (US) 195 l
Essieux : avant 9.2 gal (US) 35 l
Transmission - Boîte de vitesses 2.9 gal (US) 11 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 44.9 gal (US) 170 l
Carter moteur 5.3 gal (US) 20 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 5 gal (US) 19 l
Essieux avant 9.2 gal (US) 35 l
Circuit de refroidissement 8.5 gal (US) 32 l
Réservoir hydraulique 23.8 gal (US) 90 l
Recyclabilité 94% 94%

Chargeuse pour le traitement des déchets 938M Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Protections de joint Duo-Cone™ d'essieu
  • Fonctionnalité d'arrêt automatique au ralenti
  • Moteur C7.1 Cat
    – Modes de puissance (Standard et Performance)
    – Technologie Power by Range (puissance élevée en plage 4)
    – Turbocompresseur et refroidisseur d'admission
    – Filtre à particules diesel (conçu pour durer)
  • Démarrage par code (nécessite un second écran)
  • Blocage de différentiel sur l'essieu avant
  • Freins à disque à bain d'huile sous carter, entièrement hydrauliques
  • Ventilateur de refroidissement hydraulique à vitesse variable
  • Transmission hydrostatique avec commande électronique
    – Modes de conduite (par défaut, TC, Hystat et Ice)
    – Niveau d'agressivité du changement de direction (rapide, moyen, lent)
    – Commande de l'effort à la jante, réglage du couple des roues
    – Commande de vitesse extra-lente, réglage de la vitesse au sol
  • Frein de stationnement, électrique
  • Densité de six ailettes par pouce sur la largeur de l'ensemble de refroidissement en un seul bloc
  • Orifices de prélèvement d'huile
  • Verrouillage de l'accélérateur et limiteur de vitesse maximale

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Limiteurs automatiques de levage, d'abaissement et d'inclinaison, réglables en cabine
  • Modes godet et fourche réglables en cabine
  • Amortissement de vérin au désengagement et butées mécaniques
  • Contrôle précis (rapide, moyen, lent)
  • Réglage de la réponse hydraulique (rapide, moyen, lent)
  • Direction et circuit hydraulique à détection de charge
  • Commandes par manipulateur hydraulique montées sur le siège

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur de 115 A extra-robuste
  • Batteries 1 000 CCA (2), circuit 24 V, coupe-batterie
  • Avertisseur de recul
  • Contacteur d'arrêt d'urgence
  • Projecteurs et phares halogènes, feux arrière à diodes
  • Product Link™ PRO avec abonnement de trois ans
  • Borne de démarrage avec câbles volants à distance
  • Disjoncteurs des fonctions principales et critiques, avec réinitialisation

POSTE DE CONDUITE

  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 75 mm (3 in) haute visibilité, avec alarme sonore et indicateur
  • Commande de température automatique
  • Cabine, pressurisée
  • Caméra de recul
  • Rétroviseurs extérieurs chauffants avec section inférieure parabolique
  • Déblocage de porte au niveau du sol
  • Levier de sécurité hydraulique
  • Rétroviseur, unique
  • Rangement pour panier-repas
  • Prééquipement pour haut-parleurs radio
  • Dégivrage arrière électrique
  • Commandes multifonction sur la colonne de direction : feux, essuie-glaces, clignotants
  • Volant de direction télescopique, inclinable
  • Pare-brise teinté
  • Essuie-glace/lave-glace, 2 vitesses et intermittents, avant, feux, essuie-glaces, clignotant
  • Siège à suspension, en tissu

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Larges portes de capotage avec force d'ouverture/de fermeture réglable
  • Timonerie en Z Cat optimisée à levage parallèle
  • Attelage avec goupille
  • Points de lubrification distants
  • Capotages et compartiments à clé

Chargeuse pour le traitement des déchets 938M Options

OPTIONS

  • Système de lubrification automatique intégré dans le second écran
  • Débit auxiliaire, troisième et quatrième fonction
  • Différentiel à glissement limité, arrière
  • Gyrophare clignotant
  • Cabine, deluxe (de série en Europe)
    – Caméra arrière intégrée dans l'affichage avancé
    – Rétroviseurs extérieurs chauffés à réglage électrique (2)
    – Affichage secondaire pour activer des fonctions et régler des paramètres
    – Éclairage intérieur à diode
    – Pare-soleil, avant et arrière
    – Affichage secondaire à écran tactile
    – Activation de la vitesse réglable de la commande antitangage
    – Rappels d'entretien préventif
    – Fonction d'aide Intégrée (26 langues)
  • Caméra montée sur le toit, vue avant avec affichage distinct
  • Ensemble démarrage à froid
    – Aide au démarrage à l'éther, réchauffeur de bloc-moteur et batteries supplémentaires, 1 000 CCA (quatre au total)
  • Options de contrepoids supplémentaire
  • Attache (Fusion et ISO 23727)
  • Ensembles antidébris (bas, intermédiaire, élevé)
  • Garde-boue (protection étendue et protection totale)
  • Ensembles de protections
  • Timonerie, grande hauteur de levage
  • Feux, auxiliaires, halogènes ou à diodes avec éclairage du compartiment moteur et DEF
  • Technologie Payload
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – Imprimante CPM
  • Product Link ELITE doté de fonctionnalités permettant la mise à jour de logiciels en mode « push », l'enregistrement des données et l'affichage des histogrammes et de la cartographie des tendances
  • Ensembles radio
  • Système de détection d'objets à l'arrière
  • Système antitangage réglable via le second écran
  • Sièges
    – Siège Deluxe - siège à suspension pneumatique, entièrement réglable, revêtement en tissu et haut dossier
    – Siège Premium – siège à suspension pneumatique entièrement réglable, revêtement en cuir et en tissu, dossier haut et soutien lombaire à réglage pneumatique. Assise et dossier chauffants et ventilés.
  • Direction :
    – Deux modes et auxiliaire
  • Contrôle de la pression des pneus (TPM)

Découvrez comment Chargeuse pour le traitement des déchets 938M soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Photo en studio

Chargeuse pour le traitement des déchets 938M

Chargeuse pour le traitement des déchets 938M

Chargeuse pour le traitement des déchets 938M

Chargeuse pour le traitement des déchets 938M

Chargeuse pour le traitement des déchets 938M

Chargeuse pour le traitement des déchets 938M

Chargeuse pour le traitement des déchets 938M

Chargeuse pour le traitement des déchets 938M

Chargeuse pour le traitement des déchets 938M

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Chargeuse pour le traitement des déchets 938M

Chargeuse pour le traitement des déchets 938M

Photo en studio
Chargeuse pour le traitement des déchets 938M
Chargeuse pour le traitement des déchets 938M
Chargeuse pour le traitement des déchets 938M
Chargeuse pour le traitement des déchets 938M
Chargeuse pour le traitement des déchets 938M
Chargeuse pour le traitement des déchets 938M
Chargeuse pour le traitement des déchets 938M
Chargeuse pour le traitement des déchets 938M
Chargeuse pour le traitement des déchets 938M
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Chargeuse pour le traitement des déchets 938M
Chargeuse pour le traitement des déchets 938M

Aperçu de la chargeuse pour le traitement des déchets | Petite chargeuse sur pneus Cat® 926M, 930M et 938M

Petites chargeuses sur pneus de la série M | En action

Petites chargeuses sur pneus de la série M | Aperçu

Qualité intégrée : petites chargeuses sur pneus Cat® fabriquées à Clayton (Caroline du Nord)

Sécurité et aperçu des opérations d'entretien | Petite chargeuse sur pneus Cat® 926M, 930M et 938M

Désengagements, amortissement, secousses et commandes souples | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M

Navigation afficheur secondaire | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M

Entretien préventif | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M

Profils de conducteurs individuels/fonction de démarrage codés | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M

Effort à la jante | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M

Commande de vitesse extra-lente | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M

Fonctionnement efficace du système hydrostatique | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M

Verrouillage de l'accélérateur | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M

Contrôle précis et parallélisme parfait | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M

QuickSteer | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M

Modes du groupe motopropulseur | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M

Commandes de la cabine et fonctionnalités | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M

Applications hydromécaniques | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M

Débit auxiliaire des troisième et quatrième fonctions | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M

Ventilateur à sens de marche inversé | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M

Personnalisez votre expérience | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M

Avertisseur du point de remplissage de liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M

Cat® Production Measurement (CPM) | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus des séries M et K

Mises à jour de Cat® Production Measurement (CPM) | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus des séries M et K

Blocage de différentiel | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M

Centrale de surveillance de la pression des pneus | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M

Mises à jour de la centrale de surveillance de la pression des pneus | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M

Coupure de ralenti du moteur | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus des séries M et K

Mode de vitesse extra-lente réglable en continu | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus des séries M et K

Numéro d'identification du conducteur et sécurité de la machine | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus des séries M et K

Aperçu de la chargeuse pour le traitement des déchets | Petite chargeuse sur pneus Cat® 926M, 930M et 938M
Petites chargeuses sur pneus de la série M | En action
Petites chargeuses sur pneus de la série M | Aperçu
Qualité intégrée : petites chargeuses sur pneus Cat® fabriquées à Clayton (Caroline du Nord)
Sécurité et aperçu des opérations d'entretien | Petite chargeuse sur pneus Cat® 926M, 930M et 938M
Désengagements, amortissement, secousses et commandes souples | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M
Navigation afficheur secondaire | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M
Entretien préventif | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M
Profils de conducteurs individuels/fonction de démarrage codés | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M
Effort à la jante | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M
Commande de vitesse extra-lente | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M
Fonctionnement efficace du système hydrostatique | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M
Verrouillage de l'accélérateur | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M
Contrôle précis et parallélisme parfait | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M
QuickSteer | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M
Modes du groupe motopropulseur | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M
Commandes de la cabine et fonctionnalités | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M
Applications hydromécaniques | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M
Débit auxiliaire des troisième et quatrième fonctions | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M
Ventilateur à sens de marche inversé | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M
Personnalisez votre expérience | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M
Avertisseur du point de remplissage de liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M
Cat® Production Measurement (CPM) | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus des séries M et K
Mises à jour de Cat® Production Measurement (CPM) | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus des séries M et K
Blocage de différentiel | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M
Centrale de surveillance de la pression des pneus | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M
Mises à jour de la centrale de surveillance de la pression des pneus | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus de la série M
Coupure de ralenti du moteur | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus des séries M et K
Mode de vitesse extra-lente réglable en continu | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus des séries M et K
Numéro d'identification du conducteur et sécurité de la machine | Conseils pour la conduite, petite chargeuse sur pneus des séries M et K

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Commande à distance Cat Command pour la construction

    Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie