Aucune photo disponible

Godet à roche pour forte abrasion 13 m³ (17 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
203 in
5160 mm
Timonerie de godet
À claveter
À claveter
Type d'outils d'attaque du sol
K170
K170

Spécifications produit pour 13 m³ (17 yd³)

Largeur 203 in 5160 mm
Timonerie de godet À claveter À claveter
Type d'outils d'attaque du sol K170 K170
Nbre d'outil d'attaque du sol 8 8
Poids 34004 lb 15456 kg
Capacité 17 yd³ 13 m³

Découvrez comment 13 m³ (17 yd³) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Aucune photo disponible

Aucune photo disponible