Godet à fond plat

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
126 in
3201 mm
Poids
4683 lb
2124 kg
Capacité
5.5 yd³
4.2 m³

Vue d'ensemble

Godet à fond plat 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet à fond plat 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Largeur 126 in 3201 mm
Poids 4683 lb 2124 kg
Capacité 5.5 yd³ 4.2 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat