Godet à fond plat

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
114 in
2894 mm
Poids
3192 lb
1448 kg
Capacité
4.25 yd³
3.3 m³

Vue d'ensemble

Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance

Largeur 114 in 2894 mm
Poids 3192 lb 1448 kg
Capacité 4.25 yd³ 3.3 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat