Godet à fond plat

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
114 in
2894 mm
Poids
3918 lb
1777 kg
Capacité
5 yd³
3.8 m³

Vue d'ensemble

Godet à fond plat 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet à fond plat 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Largeur 114 in 2894 mm
Poids 3918 lb 1777 kg
Capacité 5 yd³ 3.8 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat