Godet à fond plat

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 4,8 m³ (6,25 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
126 in
3193 mm
Poids
6016 lb
2729 kg
Capacité
6.25 yd³
4.8 m³

Vue d'ensemble

Godet à fond plat 4,8 m³ (6,25 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet à fond plat 4,8 m³ (6,25 yd³) série Performance

Largeur 126 in 3193 mm
Poids 6016 lb 2729 kg
Capacité 6.25 yd³ 4.8 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 4,8 m³ (6,25 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat