Godet à fond plat

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 3,6 m³ (4,75 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
114 in
2894 mm
Poids
3203 lb
1453 kg
Capacité
4.75 yd³
3.6 m³

Vue d'ensemble

Godet à fond plat 3,6 m³ (4,75 yd³)

Spécifications produit pour Godet à fond plat 3,6 m³ (4,75 yd³)

Largeur 114 in 2894 mm
Poids 3203 lb 1453 kg
Capacité 4.75 yd³ 3.6 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 3,6 m³ (4,75 yd³) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat