Aucune photo disponible

Godet à granite à usage intensif 8,6 m³ (11,25 yd³) type Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
182 in
4634 mm
Timonerie de godet
À claveter
À claveter
Type d'outils d'attaque du sol
K150
K150

Spécifications produit pour 8,6 m³ (11,25 yd³) type Performance

Largeur 182 in 4634 mm
Timonerie de godet À claveter À claveter
Type d'outils d'attaque du sol K150 K150
Nbre d'outil d'attaque du sol 7 7
Poids 26520 lb 12055 kg
Capacité 11.25 yd³ 8.6 m³

Découvrez comment 8,6 m³ (11,25 yd³) type Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Aucune photo disponible

Aucune photo disponible