930

Petites chargeuses sur pneus 930

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance brute nominale - SAEJ1995
170 HP
127 kW
Poids en ordre de marche
31124 lb
14117 kg
Fonctionnalités du godet
1,9 à 5,0 m³ (2,5 à 6,5 yd³)
1,9 à 5,0 m³ (2,5 à 6,5 yd³)

Vue d'ensemble

Configurées pour réussir

La petite chargeuse sur pneus 930 est la nouvelle référence en matière de productivité, de rendement énergétique, de confort du conducteur et de faibles coûts d'exploitation. Découvrez la référence du marché.

Avantages

MODE DE RALENTI AUTOMATIQUE DU MOTEUR

Réduit la consommation de carburant au régime de ralenti.

Intervalles d'entretien rallongés

De 500 à 1000 hours, réduction significative des coûts d'entretien.

COUPLE TRANSMISSION AUTO

Règle l'effort à la jante, ce qui permet de réduire le patinage et l'usure des pneus.

Spécifications produit pour 930

Puissance brute nominale - SAEJ1995 170 HP 127 kW
Modèle de moteur C7.1 Cat* C7.1 Cat*
Mode Performance Automatique Automatique
Puissance brute nominale - Régime moteur nominal 1800 tr/min 1800 tr/min
Puissance brute nominale - SAEJ1995 (DIN) 172 mhp 172 mhp
Puissance nominale du moteur - ISO 14396 168 HP 125 kW
Puissance nominale du moteur - ISO 14396 (DIN) 170 mhp 170 mhp
Puissance nette nominale - SAE J1349 avec ventilateur à vitesse minimale 165 HP 123 kW
Puissance nette nominale - ISO 9249 avec ventilateur à vitesse minimale 165 HP 123 kW
Puissance nette nominale - ISO 9249 (DIN) avec ventilateur à vitesse minimale 167 mhp 167 mhp
Couple brut maximal - Régime moteur 1400 tr/min 1400 tr/min
Couple brut maximal: SAE J1995 608 ft·lbf 824 N·m
Couple brut maximal: ISO14396 601 ft·lbf 815 N·m
Couple net maximal: SAEJ1349 593 ft·lbf 804 N·m
Couple net maximal - ISO 9249 595 ft·lbf 807 N·m
Cylindrée 427 in³ 7.01 l
Alésage 4 in 105 mm
Course 5 in 135 mm
Nota *Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage V pour les chantier et Japan 2014 sur les émissions. *Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage V pour les chantier et Japan 2014 sur les émissions.
Nota (1) La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication
Nota (2) Les puissances nettes nominales sont testées dans les conditions de référence à la norme spécifiée et indiquent la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, de composants sur les émissions et d'un ventilateur à vitesse spécifiée. Les puissances nettes nominales sont testées dans les conditions de référence à la norme spécifiée et indiquent la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, de composants sur les émissions et d'un ventilateur à vitesse spécifiée.
Nota (3) Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 000 m (10 000 ft) d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique. Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 000 m (10 000 ft) d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique.
Poids en ordre de marche 31124 lb 14117 kg
Poids en ordre de marche - grande hauteur de levage 31633 lb 14349 kg
Fonctionnalités du godet 1,9 à 5,0 m³ (2,5 à 6,5 yd³) 1,9 à 5,0 m³ (2,5 à 6,5 yd³)
Vérin de direction - Diamètre d'alésage 2.8 in 70 mm
Vérin de direction - Diamètre de la tige 1.6 in 40 mm
Course du vérin de direction 17.2 in 438 mm
Débit maximal - Pompe de direction 34 US gal/min 130 l/min
Pression de fonctionnement maximale - Pompe de direction 3500 psi 24130 kPa
Temps de cycle de direction (De butée de gauche à butée de droite) - Régime minimal : débit de la pompe limité 2.8 s 2.8 s
Temps de cycle de direction (De butée de gauche à butée de droite) - Régime maximal : vitesse de roue directrice de 90 tr/min 2.4 s 2.4 s
Débit maximal - Pompe d'équipement 50 US gal/min 190 l/min
Débit maximal – Pompe d'équipement: 3efonction, débit maximal* 50 US gal/min 190 l/min
Débit maximal - Pompe d'équipement - Débit maximal de la 4e fonction* 42 US gal/min 160 l/min
Pression de fonctionnement maximale - Pompe d'équipement 3771 psi 26000 kPa
Pression de décharge - Vérin d'inclinaison 4061 psi 28000 kPa
Pression de décharge - vérin d'inclinaison - pression de fonctionnement maximale de 3e et 4e fonction 3771 psi 26000 kPa
Pression de décharge - vérin d'inclinaison - pression de décharge de 3e et 4e fonction 4061 psi 28000 kPa
Vérin de levage : tringlerie de levage standard - Diamètre d'alésage 4.7 in 120 mm
Vérin de levage : tringlerie de levage standard - Diamètre de tige 2.6 in 65 mm
Vérin de levage : tringlerie de levage standard - Course 28.7 in 728 mm
Vérin d'inclinaison : tringlerie de levage standard - Diamètre d'alésage 5.9 in 150 mm
Vérin d'inclinaison : tringlerie de levage standard - Diamètre de tige 3.5 in 90 mm
Vérin d'inclinaison : tringlerie de levage standard - Course 21.9 in 555 mm
Temps de cycle hydraulique: relevage, du niveau du sol au levage maximal 5.1 s 5.1 s
Temps de cycle hydraulique - Vidage (à la hauteur de levage maximale) 1.5 s 1.5 s
Temps de cycle hydraulique: position libre, du levage maximal au niveau du sol 2.7 s 2.7 s
Temps de cycle hydraulique - temps de cycle total 9.3 s 9.3 s
Nota *Il est possible de régler entièrement le débit de la 3e et 4e fonction de 20 à 100 % du débit maximal via l'affichage secondaire, selon équipement. *Il est possible de régler entièrement le débit de la 3e et 4e fonction de 20 à 100 % du débit maximal via l'affichage secondaire, selon équipement.
Réservoir de carburant 51.5 gal (US) 195 l
Circuit de refroidissement 7.9 gal (US) 30 l
Carter moteur 5.3 gal (US) 20 l
Transmission - Boîte de vitesses 2.2 gal (US) 8.5 l
Essieux avant 6.9 gal (US) 26 l
Essieux arrière 6.6 gal (US) 25 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 43.6 gal (US) 165 l
Réservoir hydraulique 23.8 gal (US) 90 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 5 gal (US) 19 l
Nota Le DEF (Diesel Exhaust Fluid, liquide d'échappement diesel) utilisé dans les systèmes Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme 22241-1:2019 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization). Le DEF (Diesel Exhaust Fluid, liquide d'échappement diesel) utilisé dans les systèmes Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme 22241-1:2019 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization).
Marche avant et marche arrière - Plage 1* 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph) 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph)
Marche avant et marche arrière - Plage 2 8 mile/h 13 km/h
Marche avant et marche arrière - Plage 3 17 mile/h 27 km/h
Marche avant et marche arrière - Plage 4 25 mile/h 40 km/h
Nota *La commande d'approche lente permet un réglage optimal des plages de vitesses, de 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph) en plage 1 via l'affichage secondaire (le cas échéant) Le réglage par défaut est de 7 km/h (4,4 mph). *La commande d'approche lente permet un réglage optimal des plages de vitesses, de 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph) en plage 1 via l'affichage secondaire (le cas échéant) Le réglage par défaut est de 7 km/h (4,4 mph).
Taille standard 20.5 R25 à carcasse radiale (L-3) 20.5 R25 à carcasse radiale (L-3)
Autres options 20.5 R25, radial (L-2), 20.5 R25, radial (L-5), 20.5-25 12PR (L-2), 20.5-25 12PR (L-3), 20.5-25 16PR (L-5), 17.5 R25, radial (L-2), 17.5 R25, radial (L-3), 17.5 R25, radial (L-5), 550/65 R25 radial (L-3), Débardeur/Agriculture 20.5 R25, radial (L-2), 20.5 R25, radial (L-5), 20.5-25 12PR (L-2), 20.5-25 12PR (L-3), 20.5-25 16PR (L-5), 17.5 R25, radial (L-2), 17.5 R25, radial (L-3), 17.5 R25, radial (L-5), 550/65 R25 radial (L-3), Débardeur/Agriculture
Nota (1) D'autres types de pneus sont disponibles. Contactez le concessionnaire Cat pour tout renseignement complémentaire. D'autres types de pneus sont disponibles. Contactez le concessionnaire Cat pour tout renseignement complémentaire.
Nota (2) Dans certaines applications, les capacités de production de la chargeuse risquent de dépasser la capacité des pneus (donnée par l'indice t-km/h (t-mph)). Dans certaines applications, les capacités de production de la chargeuse risquent de dépasser la capacité des pneus (donnée par l'indice t-km/h (t-mph)).
Nota (3) Avant de choisir un type de pneu, Caterpillar vous conseille de procéder à une étude de toutes les situations d'utilisation avec le fournisseur de pneumatiques. Avant de choisir un type de pneu, Caterpillar vous conseille de procéder à une étude de toutes les situations d'utilisation avec le fournisseur de pneumatiques.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 NIVEAU II ISO 3449:2005 NIVEAU II
Avant Fixe, différentiel à verrouillage (de série) Fixe, différentiel à verrouillage (de série)
Arrière Oscillant ± 11 degrés ; différentiel ouvert (standard) ; différentiel à glissement limité (en option) Oscillant ± 11 degrés ; différentiel ouvert (standard) ; différentiel à glissement limité (en option)
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,9 kg (4,2 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,717 tonnes métriques (2,99 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,9 kg (4,2 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,717 tonnes métriques (2,99 tonnes US).
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 68 dB(A) 68 dB(A)
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Nota (1) Directive européenne 2000/14/EC et UK Noise Regulation 2001 No. 1701 Directive européenne 2000/14/EC et UK Noise Regulation 2001 No. 1701
Recyclabilité 95% 95%
Hauteur - Du sol à la cabine** 10.92 ft 3340 mm
Hauteur: du sol au gyrophare** 12.17 ft 3707 mm
Hauteur - Du sol au centre de l'essieu** 2.25 ft 685 mm
Hauteur - Garde au sol** 1.33 ft 397 mm
Longueur - Hors tout* 24.67 ft 7530 mm
Longueur: de l'essieu arrière au pare-chocs 6.5 ft 1993 mm
Longueur: de l'attelage à l'essieu avant 4.92 ft 1500 mm
Longueur: empattement 9.83 ft 3000 mm
Hauteur de déversement - Godet à 45°* 9.25 ft 2828 mm
Déversement : hauteur de chargement** 10.9 ft 3331 mm
Hauteur de déversement - Godet de niveau** 11.75 ft 3580 mm
Hauteur - Axe du godet** 12.83 ft 3907 mm
Hauteur, hors tout** 16.9 ft 5147 mm
Portée - Godet à 45°* 3.5 ft 1064 mm
Hauteur de transport - axe du godet 1.25 ft 390 mm
Profondeur d'excavation** 3.9 in 100 mm
Largeur - Godet 8.33 ft 2550 mm
Largeur - Bande de roulement centrale 6.33 ft 1930 mm
Rayon de braquage - Godet inclus 19.5 ft 5933 mm
Largeur - Hors pneus 8.33 ft 2540 mm
Rayon de braquage - Extérieur des pneus 17.75 ft 5402 mm
Rayon de braquage - Intérieur des pneus 9.33 ft 2851 mm
Angle de redressement au levage maximal 54 ° 54 °
Angle de vidage au levage maximal 49 ° 49 °
Angle de redressement pour le transport 43 ° 43 °
Angle de fuite 33 ° 33 °
Angle d'articulation 40 ° 40 °
Poids en ordre de marche 31124 lb 14117 kg
Nota (1) *Varie en fonction du godet. *Varie en fonction du godet.
Nota (2) **Varie en fonction du pneu. **Varie en fonction du pneu.
Nota (3) Les dimensions indiquées correspondent à celles d'une machine configurée avec un godet normal GP Fusion™ de 2,1 m³ (2,7 yd³), une lame de coupe à boulonner, des contrepoids standard, des protections supplémentaires, un conducteur de 80 kg (176 Ib) et des pneus 20.5 R25 (L-3) XHA2. Les dimensions indiquées correspondent à celles d'une machine configurée avec un godet normal GP Fusion™ de 2,1 m³ (2,7 yd³), une lame de coupe à boulonner, des contrepoids standard, des protections supplémentaires, un conducteur de 80 kg (176 Ib) et des pneus 20.5 R25 (L-3) XHA2.
Hauteur - Du sol à la cabine** 10.92 ft 3340 mm
Hauteur: du sol au gyrophare** 12.17 ft 3707 mm
Hauteur - Du sol au centre de l'essieu** 2.25 ft 685 mm
Hauteur - Garde au sol** 1.33 ft 397 mm
Longueur - Hors tout* 27.3 ft 8324 mm
Longueur: de l'essieu arrière au pare-chocs 6.5 ft 1993 mm
Longueur: de l'attelage à l'essieu avant 4.92 ft 1500 mm
Longueur: empattement 9.83 ft 3000 mm
Hauteur de déversement - Godet à 45°* 11.25 ft 3421 mm
Déversement : hauteur de chargement** 11.58 ft 3540 mm
Hauteur de déversement - Godet de niveau** 13.67 ft 4173 mm
Hauteur - Axe du godet** 14.75 ft 4500 mm
Hauteur, hors tout** 18.83 ft 5740 mm
Portée - Godet à 45°* 4.58 ft 1385 mm
Hauteur de transport - axe du godet 2.08 ft 624 mm
Profondeur d'excavation** 5.3 in 135 mm
Largeur - Godet 8.33 ft 2550 mm
Largeur - Bande de roulement centrale 6.33 ft 1930 mm
Rayon de braquage - Godet inclus 20.75 ft 6322 mm
Largeur - Hors pneus 8.33 ft 2540 mm
Rayon de braquage - Extérieur des pneus 17.75 ft 5402 mm
Rayon de braquage - Intérieur des pneus 9.33 ft 2851 mm
Angle de redressement au levage maximal 53 ° 53 °
Angle de vidage au levage maximal 48 ° 48 °
Angle de redressement pour le transport 49 ° 49 °
Angle de fuite 33 ° 33 °
Angle d'articulation 40 ° 40 °
Poids en ordre de marche 31633 lb 14349 kg
Nota (1) *Varie en fonction du godet. *Varie en fonction du godet.
Nota (2) **Varie en fonction du pneu. **Varie en fonction du pneu.
Nota (3) Les dimensions indiquées correspondent à celles d'une machine configurée avec un godet normal GP Fusion™ de 2,1 m³ (2,7 yd³), une lame de coupe à boulonner, des contrepoids standard, des protections supplémentaires, un conducteur de 80 kg (176 Ib) et des pneus 20.5 R25 (L-3) XHA2. Les dimensions indiquées correspondent à celles d'une machine configurée avec un godet normal GP Fusion™ de 2,1 m³ (2,7 yd³), une lame de coupe à boulonner, des contrepoids standard, des protections supplémentaires, un conducteur de 80 kg (176 Ib) et des pneus 20.5 R25 (L-3) XHA2.

930 Équipement standard

NOTA: Les caractéristiques disponibles varient selon les régions.

POSTE DE CONDUITE

  • Ceinture de sécurité à enrouleur, 75 mm (3 in)
  • Commande de température automatique
  • Cabine, ROPS/FOPS fermée, pressurisée et insonorisée
  • Démarrage par bouton-poussoir
  • Écran tactile 8 pouces
  • Molette avec commande écran
  • Manipulateur programmable
  • Porte-gobelets
  • Rétroviseurs extérieurs avec section inférieure parabolique
  • Déblocage de porte au niveau du sol
  • Levier de sécurité hydraulique
  • Éclairage intérieur, porte
  • Rangement pour panier-repas
  • Système de présence du conducteur
  • Prééquipement pour haut-parleurs radio
  • Dégivrage arrière électrique
  • Commandes d'équipement électronique sur le siège, réglables
  • Vitres coulissantes sur fenêtre latérale
  • Commandes multifonction sur la colonne de direction, feux, essuie-glaces, clignotants
  • Siège à suspension, en tissu
  • Volant de direction inclinable
  • Pare-brise teinté
  • Balais d'essuie-glace/lave-glace avant, 2vitesses et intermittents
  • Balais d'essuie-glace/lave-glace arrière
  • Dispositifs de fixation
  • Compteur d'entretien numérique, compteur de distance et compte-tours
  • Indicateur de vitesse numérique au sol et indicateur de direction
  • Jauge de température du liquide de refroidissement du moteur
  • Niveaux de carburant et de liquide d'échappement diesel
  • Jauge de température d'huile hydraulique

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • MoteurC7.1 Cat
  • Fonctionnalité d'arrêt automatique au ralenti
  • Régime moteur auto
  • Conforme à la norme Tier 4 Final/européenne Stage V
  • Turbocompresseur et refroidisseur d'admission
  • Reniflard de carter avec filtre
  • Filtre à particules diesel
  • Réduction catalytique sélective
  • Filtre à air de type sec
  • Liquide de refroidissement efficace jusqu'à -34 °C (-29 °F)
  • Pompe d'amorçage de carburant, automatique
  • Séparateur eau/carburant
  • Blocage de différentiel sur l'essieu avant
  • Protections du joint d'essieu
  • Freins à disque à bain d'huile sous carter, entièrement hydrauliques
  • Frein de stationnement, électrique
  • Arbres de transmission lubrifiés à vie
  • Transmission hydrostatique avec commande électronique
  • Modes de conduite (TC, Hystat, Monopédale et Ice)
  • Niveau d'agressivité du changement de direction (rapide, moyen, lent)
  • Commande de couple de roue auto, réglage couple de roue
  • Commande de vitesse extra-lente, réglage de la vitesse au sol
  • Densité de 6 ailettes par pouce sur la largeur de l'ensemble de refroidissement en un seul bloc
  • Ventilateur de refroidissement hydraulique à vitesse variable
  • Orifice de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·SSM), moteur, liquide de refroidissement, transmission

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Désengagements automatiques de godet et de levage, réglables en cabine
  • Modes godet et fourche réglables en cabine
  • Amortissement de vérin au désengagement et butées mécaniques
  • Contrôle précis (rapide, moyen, lent)
  • Réglage de la réponse hydraulique (rapide, moyen, lent)
  • Connecteurs de diagnostic hydraulique et orifices S·O·S
  • Regard de niveau hydraulique visible
  • Direction et circuit hydraulique à détection de charge
  • Commandes par manipulateur hydraulique montées sur le siège
  • Démo de 250 heures de Cat Payload

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur de 115 A extra-robuste
  • Alimentation 12 V en cabine (2)
  • Batteries 1 000 CCA (2), circuit 24 volts, coupe-batterie
  • Avertisseur de recul
  • Contacteur d'arrêt d'urgence
  • Stop arrière à diode et clignotants
  • Démarreur de réducteur extra-robuste
  • Product Link™ Elite
  • Borne de démarrage avec câbles volants à distance
  • Disjoncteurs des fonctions principales et critiques, avec réinitialisation
  • Phares avant et arrière

AUTRE

  • Larges portes de capotage avec force d'ouverture/de fermeture réglable
  • Timonerie de chargeuse à levage parallèle
  • Attelage avec goupille
  • Points de lubrification distants
  • Compartiments verrouillables
  • Intervalles d'entretien de 1000 heures (après les 500 heures initiales)

930 Options

NOTA: Les caractéristiques disponibles varient selon les régions.

POSTE DE CONDUITE

  • Direction par manipulateur – Compatible 25 mph (40 kph)
  • Ensembles radio
  • Colonne de direction télescopique
  • Siège Deluxe : siège à suspension pneumatique entièrement réglable, revêtement en tissu, avec dossier intermédiaire
  • Siège Premium: siège à suspension pneumatique entièrement réglable, revêtement en cuir et en tissu, dossier haut et soutien lombaire à réglage pneumatique. Assise et dossier chauffants et ventilés.
  • Système de détection d'objets à l'arrière
  • Caméra à vues multiples
  • Caméra de vision avant, montée sur le toit
  • Rétroviseurs extérieurs chauffants (2)
  • Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants et réglables (2)
  • Rétroviseurs intérieurs (2)
  • Pare-soleil avant et arrière
  • Plateforme de lave-glace
  • Préfiltre motorisé pour l'air de la cabine
  • Protection de la cabine

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Différentiel à glissement limité, arrière
  • Protection du groupe motopropulseur
  • Contrôle de la pression des pneus (TPM)
  • Gamme d'options de pneu
  • Garde-boue (protection étendue et protection totale)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Débit auxiliaire, troisième et quatrième fonction
  • Raccords de branchement sous pression
  • Système antitangage, réglable via écran
  • Système de lubrification automatique intégré dans écran
  • Huile biodégradable
  • Ensembles antidébris (bas, intermédiaire, élevé)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Ensemble démarrage à froid
  • Aide au démarrage à l'éther, réchauffeur de bloc-moteur et batteries supplémentaires, 1 000 CCA (4 au total)
  • Feux, auxiliaires, halogènes ou à diodes avec éclairage du compartiment moteur et DEF
  • Gyrophare clignotant
  • Protège-lampes

AUTRES OPTIONS

  • Timonerie, grande hauteur de levage
  • Attache, (Fusion et ISO 23727:2009)
  • Contrepoids lourd
  • Contrepoids pour granulats
  • Imprimante Cat Payload
  • Protection du vérin
  • Gamme d'équipements d'outils de travail

Découvrez comment 930 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES