Largeur | 108.3 in 2750 mm |
Hauteur | 54.4 in 1382 mm |
Poids | 2352.3 lb 1067 kg |
Longueur | 55.7 in 1414 mm |
Capacité | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
Type d'interface | À claveter À claveter |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Les godets pour sable et gravier sont conçus pour la manutention des granulats dans les applications de traitement des matériaux en lot à l'aide d'une chargeuse.
Largeur | 108.3 in 2750 mm |
Hauteur | 54.4 in 1382 mm |
Poids | 2352.3 lb 1067 kg |
Longueur | 55.7 in 1414 mm |
Capacité | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
Type d'interface | À claveter À claveter |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit