Godet à fond plat

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
126 in
3193 mm
Poids
6047 lb
2743 kg
Capacité
6.75 yd³
5.2 m³

Vue d'ensemble

Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance

Largeur 126 in 3193 mm
Poids 6047 lb 2743 kg
Capacité 6.75 yd³ 5.2 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat