Aucune photo disponible

Godet à roche pour forte abrasion 10,7 m³ (14 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
200 in
5068 mm
Timonerie de godet
À claveter
À claveter
Type d'outils d'attaque du sol
K150
K150

Spécifications produit pour 10,7 m³ (14 yd³)

Largeur 200 in 5068 mm
Timonerie de godet À claveter À claveter
Type d'outils d'attaque du sol K150 K150
Nbre d'outil d'attaque du sol 8 8
Poids 26295 lb 11927 kg
Capacité 14 yd³ 10.7 m³

Découvrez comment 10,7 m³ (14 yd³) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Aucune photo disponible

Aucune photo disponible