Aucune photo disponible

Godet à roche pour forte abrasion 7 m³ (9,2 yd³) minerai de fer

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
175 in
4450 mm
Timonerie de godet
À claveter
À claveter
Type d'outils d'attaque du sol
K150
K150

Spécifications produit pour 7 m³ (9,2 yd³) minerai de fer

Largeur 175 in 4450 mm
Timonerie de godet À claveter À claveter
Type d'outils d'attaque du sol K150 K150
Nbre d'outil d'attaque du sol 8 8
Poids 18750 lb 8525 kg
Capacité 9.2 yd³ 7 m³

Découvrez comment 7 m³ (9,2 yd³) minerai de fer soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Aucune photo disponible

Aucune photo disponible