Chargeuse pour manutention des granulats 930M

Petites chargeuses sur pneus Chargeuse pour manutention des granulats 930M

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance brute maximale
168 HP
125 kW
Poids en ordre de marche
31848 lb
14446 kg
Fonctionnalités du godet
2,5-5,0 m3 (3,3-6,5 yd3)
2,5-5,0 m3 (3,3-6,5 yd3)

Vue d'ensemble

Configurées pour réussir

La chargeuse sur pneus pour manutention de granulats Cat® 930M définit de nouvelles normes en matière de productivité, de rendement énergétique et de confort. Le Moteur C7.1 à couple élevé et faible vitesse fonctionne de concert avec un groupe motopropulseur hydrostatique intelligent pour fournir de série un rendement énergétique élevé. La timonerie en Z pour chargeuse optimisée, alliée à la durée de vie plus longue des godets de la série Performance, améliore la charge utile et la longévité du godet. La cabine est spacieuse et silencieuse, et les commandes intuitives vous permettent de travailler confortablement tout au long de la journée et même toute la nuit ! Découvrez cette référence du marché.

Avantages

Réduction de 30% Régime moteur

Le régime moteur réduit permet de diminuer la consommation de carburant.

PLUS Commande

Contrôle plus affiné : distances d'arrêt cohérentes et prévisibles.

Leader de sa catégorie 68 dB(A) Niveau sonore

À 1 600 tr/min en mode Standard.

Spécifications produit pour Chargeuse pour manutention des granulats 930M

Puissance brute maximale 168 HP 125 kW
Alésage 4 in 105 mm
Course 5 in 135 mm
Cylindrée 427 in³ 7.01 l
Puissance nominale brute maximale - Régime moteur maximal (mode de puissance standard : plage de 1 à 3*) 1600 tr/min 1600 tr/min
Couple brut maximal - ISO 14396 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 601 ft·lbf 815 N·m
Puissance brute maximale - ISO 14396 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 160 HP 119 kW
Couple brut maximal - ISO 14396 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 586 ft·lbf 795 N·m
Nota (3) Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 000 m (10 000 ft) d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique. Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 000 m (10 000 ft) d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique.
Puissance brute maximale - ISO 14396 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 168 HP 125 kW
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 168 HP 125 kW
Puissance brute maximale - ISO 14396 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 164 HP 122 kW
Puissance brute maximale - ISO 14396 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 166 HP 122 kW
Puissance nette nominale – 1 600 tr/min – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : Plage 1-3*) 156 HP 116 kW
Puissance nette nominale - 1 800 tr/min - ISO 9249 (DIN) avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 162 HP 119 kW
Nota (4) Performances du pare-étincelles de série : répond aux exigences de performance de la norme EN 1834-1.2000 (section 6.4.2, test visuel). Performances du pare-étincelles de série : répond aux exigences de performance de la norme EN 1834-1.2000 (section 6.4.2, test visuel).
Nota (2) Les puissances nettes nominales sont testées dans les conditions de référence à la norme spécifiée et indiquent la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, de composants sur les émissions et d'un ventilateur à vitesse spécifiée. Les puissances nettes nominales sont testées dans les conditions de référence à la norme spécifiée et indiquent la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, de composants sur les émissions et d'un ventilateur à vitesse spécifiée.
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 160 HP 119 kW
Puissance nette nominale - 1 800 tr/min - SAE J1349 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 157 HP 117 kW
Couple net maximal - SAE J1349 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 588 ft·lbf 797 N·m
Couple net maximal - SAE J1349 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 573 ft·lbf 777 N·m
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 (DIN) (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 162 HP 119 kW
Couple net maximal - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (mode de puissance standard : plage de 1 à 3*) 572 ft·lbf 776 N·m
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 (DIN) 166 HP 122 kW
Modèle de moteur C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Puissance nominale brute maximale - Régime moteur maximal (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 1800 tr/min 1800 tr/min
Puissance brute maximale - Régime moteur maximal (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 1600 tr/min 1600 tr/min
Émissions Le Moteur C7.1 Cat est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et Tier 4 Final pour la Corée. Le Moteur C7.1 Cat est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et Tier 4 Final pour la Corée.
Puissance nette nominale - 1 600 tr/min - ISO 9249 (DIN) avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 158 HP 116 kW
Puissance nette nominale 157 HP 117 kW
Couple net maximal - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 572 ft·lbf 776 N·m
Puissance nette nominale - 1 600 tr/min - SAE J1349 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 154 HP 115 kW
Nota (1) *Le couple et la puissance en plage 4 sont similaires au mode Performance grâce à la technologie Power-By-Range de Caterpillar. *Le couple et la puissance en plage 4 sont similaires au mode Performance grâce à la technologie Power-By-Range de Caterpillar.
Puissance nette nominale – 1 800 tr/min – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : Plage 1-4) 160 HP 119 kW
Puissance brute maximale - Régime moteur maximal (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 1800 tr/min 1800 tr/min
Puissance nette - ISO 9249 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 164 HP 122 kW
Puissance nette - SAE J1349 avec ventilateur à vitesse maximale (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 163 HP 122 kW
Puissance brute maximale - ISO 14396 (métrique) (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 170 HP 125 kW
Puissance nominale - ISO 9249 (métrique) avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 166 HP 122 kW
Couple net maximal - ISO 9249 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 587 ft·lbf 796 N·m
Puissance nette - SAE J1349 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 156 HP 116 kW
Puissance nominale brute maximale - ISO 14396 (métrique) 170 HP 125 kW
Puissance nette - ISO 9249 (métrique) avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 158 HP 116 kW
Couple net maximal - ISO 9249 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 572 ft·lbf 776 N·m
Puissance brute maximale - ISO 14396 (métrique) (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 162 HP 119 kW
Puissance nette (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 1800 tr/min 1800 tr/min
Puissance nette - ISO 9249 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 156 HP 116 kW
Puissance nette (Mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 1600 tr/min 1600 tr/min
Fonctionnalités du godet 2,5-5,0 m3 (3,3-6,5 yd3) 2,5-5,0 m3 (3,3-6,5 yd3)
Poids en ordre de marche 31848 lb 14446 kg
Nota (2) ~La chargeuse sur pneus pour manutention de granulats est équipée de tous les contrepoids, de protections en option, de garde-boue et d'un ensemble démarrage à froid. ~La chargeuse sur pneus pour manutention de granulats est équipée de tous les contrepoids, de protections en option, de garde-boue et d'un ensemble démarrage à froid.
Nota (1) **Machine de chargeuse sur pneus pour manutention de granulats équipée de tous les contrepoids et de protections en option. **Machine de chargeuse sur pneus pour manutention de granulats équipée de tous les contrepoids et de protections en option.
Poids en ordre de marche (1) 14 374 kg (31 689 lb)** 14 374 kg (31 689 lb)**
Poids en ordre de marche (2) 14 446 kg (31 848 lb)~ 14 446 kg (31 848 lb)~
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Niveaux sonores déclarés Niveaux sonores déclarés
– Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008) : 68 dB(A)*
– Niveau de puissance acoustique (ISO 6395:2008) : 101 dB(A)*
Niveaux sonores déclarés
– Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008) : 68 dB(A)*
– Niveau de puissance acoustique (ISO 6395:2008) : 101 dB(A)*
Nota (2) Le label écologique Blue Angel concerne uniquement l'équipement en option pour l'Europe. Le label écologique Blue Angel concerne uniquement l'équipement en option pour l'Europe.
FOPS ISO 3449:2005 NIVEAU II ISO 3449:2005 NIVEAU II
Nota (1) * Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur. * Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur.
Essieu arrière - Angle d'oscillation en fonction de la dimension des pneus - 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ± 10,5 degrés ± 10,5 degrés
Essieu arrière Oscillant Oscillant
Freins de stationnement Actionnement par ressort et relâchement par pression hydraulique Actionnement par ressort et relâchement par pression hydraulique
Essieu arrière - Dispositif d'adhérence - En option Différentiel à glissement limité Différentiel à glissement limité
Essieu avant Fixe Fixe
Freins de manœuvre Intégré, disque à bain d'huile Intégré, disque à bain d'huile
Nota (2) Jantes déportées disponibles pour répondre aux exigences européennes concernant l'utilisation sur route. Jantes déportées disponibles pour répondre aux exigences européennes concernant l'utilisation sur route.
Essieu avant – Dispositif d'adhérence** Différentiel de verrouillage (standard) Différentiel de verrouillage (standard)
Essieu avant - Dispositif d'adhérence* Différentiel de verrouillage (standard) Différentiel de verrouillage (standard)
Nota (3) L'essieu avec le blocage de différentiel avant peut être engagé à la volée au couple maximum de 10 km/h (6,2 mph) sur la 930M. L'essieu avec le blocage de différentiel avant peut être engagé à la volée au couple maximum de 10 km/h (6,2 mph) sur la 930M.
Nota (1) Le groupe motopropulseur est géré par le système exclusif de gestion intelligente de la puissance de Caterpillar qui assure des performances et une efficacité optimales. Le groupe motopropulseur est géré par le système exclusif de gestion intelligente de la puissance de Caterpillar qui assure des performances et une efficacité optimales.
Vérin de levage - À double effet - Diamètre de la tige 2.6 in 65 mm
Débit maximal - Pompe d'équipement - Débit maximal de la 4e fonction* 42 US gal/min 160 l/min
Débit maximal - Pompe d'équipement 50 US gal/min 190 l/min
Pression de décharge - Vérin d'inclinaison 4061 psi 28000 kPa
Temps de cycle - Mode Performance (HP+) à 1 800 tr/min/mode Standard à 1 600 tr/min - Relevage (du niveau du sol au levage maximal) 5,1/5,7secondes 5,1/5,7secondes
Temps de cycle - Mode Performance (HP+) à 1 800 tr/min/mode Standard à 1 600 tr/min - Vidage (à la hauteur de levage maximale) 1,5/1,7 secondes 1,5/1,7 secondes
Vérin de levage - À double effet - Course 28.7 in 728 mm
Vérin d'inclinaison - À double effet - Diamètre de la tige 3.5 in 90 mm
Vérin d'inclinaison - À double effet - Course 21.9 in 555 mm
Vérin de levage - À double effet - Diamètre de l'alésage 4.7 in 120 mm
Pression de décharge - vérin d'inclinaison - pression de décharge de 3e et 4e fonction 4061 psi 28000 kPa
Pression de décharge - vérin d'inclinaison - pression de fonctionnement maximale de 3e et 4e fonction 3771 psi 26000 kPa
Temps de cycle - Mode Performance (HP+) à 1 800 tr/min/mode Standard à 1 600 tr/min - Position libre (du levage maximal au niveau du sol) 2,7/2,7secondes 2,7/2,7secondes
Nota (2) Les valeurs de débit indiquées correspondent à celles d'une machine fonctionnant en mode de puissance Performance (1 800 tr/min). Les valeurs de débit indiquées correspondent à celles d'une machine fonctionnant en mode de puissance Performance (1 800 tr/min).
Vérin d'inclinaison - À double effet - Diamètre de l'alésage 5.9 in 150 mm
Débit maximal - Pompe d'équipement - 3e fonction* 50 US gal/min 190 l/min
Nota (1) Le circuit d'équipement utilise une pompe à cylindrée variable et à détection de charge spécifique, avec deux vérins de levage à double effet, ainsi qu'un vérin d'inclinaison à double effet. Le circuit d'équipement utilise une pompe à cylindrée variable et à détection de charge spécifique, avec deux vérins de levage à double effet, ainsi qu'un vérin d'inclinaison à double effet.
Pression de décharge - Vérin d'inclinaison - Pression de fonctionnement maximale de la 3e fonction 3626 psi 25000 kPa
Pression de fonctionnement maximale - Pompe d'équipement 3771 psi 26000 kPa
Nota (3) * Il est possible de régler entièrement le débit de la 3e fonction et de la 4e fonction de 20 à 100 % du débit maximal via l'affichage secondaire, selon équipement. * Il est possible de régler entièrement le débit de la 3e fonction et de la 4e fonction de 20 à 100 % du débit maximal via l'affichage secondaire, selon équipement.
Temps de cycle - Mode Performance (HP+) à 1 800 tr/min/mode Standard à 1 600 tr/min - Temps de cycle total 9,3/10,1secondes 9,3/10,1secondes
Débit maximal – Pompe d'équipement: 3efonction, débit maximal* 50 US gal/min 190 l/min
Marche avant et marche arrière - Plage 3 17 mile/h 27 km/h
Nota * La commande de vitesse extra-lente permet un réglage optimal des plages de vitesses, de 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph) en plage 1 via l'affichage secondaire, le cas échéant. Le réglage par défaut est de 7 km/h (4,4 mph). * La commande de vitesse extra-lente permet un réglage optimal des plages de vitesses, de 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph) en plage 1 via l'affichage secondaire, le cas échéant. Le réglage par défaut est de 7 km/h (4,4 mph).
Marche avant et marche arrière - Plage 1* 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph) 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph)
Marche avant et marche arrière - Plage 2 8 mile/h 13 km/h
Marche avant et marche arrière - Plage 4 25 mile/h 40 km/h
Essieux arrière 6.6 gal (US) 25 l
Essieux avant 6.9 gal (US) 26 l
Réservoir hydraulique 23.8 gal (US) 90 l
Carter moteur 5.3 gal (US) 20 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 5 gal (US) 19 l
Transmission - Boîte de vitesses 2.2 gal (US) 8.5 l
Circuit de refroidissement 7.9 gal (US) 30 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 43.6 gal (US) 165 l
Réservoir de carburant 51.5 US gal 195 l
Couple de direction maximal - 0° (machine en ligne droite) 37155 ft·lbf 50375 N·m
Couple de direction maximal - 40° (braquage maximal) 27747 ft·lbf 37620 N·m
Débit maximal - Pompe de direction 34 US gal/min 130 l/min
Temps de cycle de direction - De butée de gauche à butée de droite - Régime minimal : débit de la pompe limité 2.8 s 2.8 s
Pression de fonctionnement maximale - Pompe de direction 3500 psi 24130 kPa
Vérin de direction - À double effet - Diamètre de l'alésage 2.8 in 70 mm
Vérin de direction- À double effet - Diamètre de la tige 1.6 in 40 mm
Vérin de direction - À double effet - Course 17.2 in 438 mm
Nota (1) Le circuit de direction utilise une pompe à cylindrée variable et à détection de charge spécifique, avec deux vérins à double effet. Le circuit de direction utilise une pompe à cylindrée variable et à détection de charge spécifique, avec deux vérins à double effet.
Temps de cycle de direction - De butée de gauche à butée de droite - Régime maximal : vitesse de roue directrice de 90 tr/min 2.4 s 2.4 s
Nota (2) Les valeurs de débit indiquées correspondent à celles d'une machine fonctionnant en mode de puissance Performance (1 800 tr/min). Les valeurs de débit indiquées correspondent à celles d'une machine fonctionnant en mode de puissance Performance (1 800 tr/min).
Charge limite au braquage maxi 19563 lb 8876 kg
Nota (2) ~La chargeuse sur pneus pour manutention de granulats est équipée de tous les contrepoids, de protections en option, de garde-boue et d'un ensemble démarrage à froid. ~La chargeuse sur pneus pour manutention de granulats est équipée de tous les contrepoids, de protections en option, de garde-boue et d'un ensemble démarrage à froid.
Nota (1) **Machine de chargeuse sur pneus pour manutention de granulats équipée de tous les contrepoids et de protections en option. **Machine de chargeuse sur pneus pour manutention de granulats équipée de tous les contrepoids et de protections en option.
Charge limite d'équilibre au braquage maxi (2) 9302 kg (20 507 lb)~ 9302 kg (20 507 lb)~
Charge limite d'équilibre au braquage maxi (1) 9203 kg (20 289 lb)** 9203 kg (20 289 lb)**
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,9 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,717 t. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,9 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,717 t.
Recyclabilité 94% 94%

Chargeuse pour manutention des granulats 930M Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Protections de joint Duo-Cone™ d'essieu
  • Protections du joint d'essieu
  • Fonctionnalité d'arrêt automatique au ralenti
  • Fonctionnalité d'arrêt automatique au ralenti
  • Moteur C7.1 Cat
    – Modes de puissance (Standard et Performance)
    – Technologie Power by Range (puissance élevée en plage 4)
    – Turbocompresseur et refroidisseur d'admission
    – Filtre à particules diesel (conçu pour durer)
  • Moteur C7.1 Cat® : – Modes de puissance (Standard et Performance) – Technologie Power by Range (puissance élevée en plage 4) – Turbocompresseur et refroidisseur d'admission – Reniflard de carter avec filtre – Filtre à particules diesel (conçu pour durer)
  • Démarrage par code (nécessite un second écran)
  • Liquide de refroidissement efficace jusqu'à -34 °C (-29 °F)
  • Blocage de différentiel sur l'essieu avant
  • Blocage de différentiel sur l'essieu avant
  • Freins à disque à bain d'huile sous carter, entièrement hydrauliques
  • Filtre à air de type sec
  • Ventilateur de refroidissement hydraulique à vitesse variable
  • Freins à disque à bain d'huile sous carter, entièrement hydrauliques
  • Transmission hydrostatique avec commande électronique
    – Modes de conduite (par défaut, TC, Hystat et Ice)
    – Niveau d'agressivité du changement de direction (rapide, moyen, lent)
    – Commande de l'effort à la jante, réglage du couple des roues
    – Commande de vitesse extra-lente, réglage de la vitesse au sol
  • Pompe d'amorçage de carburant, automatique
  • Frein de stationnement, électrique
  • Séparateur eau/carburant
  • Densité de six ailettes par pouce sur la largeur de l'ensemble de refroidissement en un seul bloc
  • Ventilateur de refroidissement hydraulique à vitesse variable
  • Orifices de prélèvement d'huile
  • Transmission hydrostatique intelligente : – Modes de groupe motopropulseur – Niveau d'agressivité du changement de sens de marche – Commande de l'effort à la jante, réglage du couple des roues – Commande de vitesse extra-lente, réglage de la vitesse au sol
  • Verrouillage de l'accélérateur et limiteur de vitesse maximale
  • Arbres de transmission lubrifiés à vie
  • Frein de stationnement, électrique
  • Bloc de refroidissement très espacé, 6 ailettes par pouce
  • Orifices de prélèvement d'échantillons S·O·SSM
  • Verrouillage de l'accélérateur et limiteur de vitesse maximale

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Limiteurs automatiques de levage, d'abaissement et d'inclinaison, réglables en cabine
  • Modes godet et fourche réglables en cabine
  • Amortissement de vérin au désengagement et butées mécaniques
  • Contrôle précis (rapide, moyen, lent)
  • Réglage de la réponse hydraulique (rapide, moyen, lent)
  • Limiteurs automatiques de levage, d'abaissement et d'inclinaison
  • Direction et circuit hydraulique à détection de charge
  • Modes godet et fourche réglables en cabine
  • Commandes par manipulateur hydraulique montées sur le siège
  • Amortissement de vérin au désengagement et butées
  • Contrôle précis en mode Fourche
  • Réglage de la réponse hydraulique
  • Direction et circuit hydraulique à détection de charge
  • Commandes par manipulateur hydraulique montées sur le siège

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur de 115 A extra-robuste
  • Batteries 1 000 CCA (2), circuit 24 V, coupe-batterie
  • Avertisseur de recul
  • Contacteur d'arrêt d'urgence
  • Projecteurs et phares halogènes, feux arrière à diodes
  • Alternateur de 115 A extra-robuste
  • Product Link™ PRO avec abonnement de trois ans
  • Alimentation 12 V en cabine (2)
  • Borne de démarrage avec câbles volants à distance
  • Batteries, 1 000 CCA (2) circuit 24 V
  • Disjoncteurs des fonctions principales et critiques, avec réinitialisation
  • Avertisseur de recul
  • Contacteur d'arrêt d'urgence
  • Démarreur de réducteur extra-robuste
  • Product Link Pro avec abonnement
  • Borne de démarrage avec câbles volants à distance
  • Disjoncteurs des fonctions principales et critiques, avec réinitialisation

POSTE DE CONDUITE

  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 75 mm (3 in) haute visibilité, avec alarme sonore et indicateur
  • Commande de température automatique
  • Cabine, pressurisée
  • Caméra de recul
  • Rétroviseurs extérieurs chauffants avec section inférieure parabolique
  • Déblocage de porte au niveau du sol
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 75 mm (3 in), avec alarme sonore et indicateur
  • Levier de sécurité hydraulique
  • Commande de température automatique
  • Rétroviseur, unique
  • Cabine fermée et pressurisée
  • Rangement pour panier-repas
  • Porte-gobelets
  • Prééquipement pour haut-parleurs radio
  • Rétroviseurs extérieurs chauffants avec section inférieure parabolique
  • Dégivrage arrière électrique
  • Déblocage de porte au niveau du sol
  • Commandes multifonction sur la colonne de direction : feux, essuie-glaces, clignotants
  • Indicateurs : – Compteur d'entretien, odomètre, compte-tours, indicateur de vitesse au sol et indicateur de sens de marche numériques – Indicateur de température du liquide de refroidissement moteur – Niveau de carburant et de liquide d'échappement diesel – Indicateur de température de l'huile hydraulique
  • Volant de direction télescopique, inclinable
  • Levier de sécurité hydraulique
  • Pare-brise teinté
  • Éclairage intérieur, porte et plafonnier
  • Essuie-glace/lave-glace, 2 vitesses et intermittents, avant, feux, essuie-glaces, clignotant
  • Rétroviseurs intérieurs (2)
  • Siège à suspension, en tissu
  • Rangement pour panier-repas
  • Témoins d'avertissement du conducteur
  • Prééquipement pour haut-parleurs radio
  • Dégivrage arrière électrique
  • Commandes sur le siège, réglables
  • Vitres latérales coulissantes
  • Commandes multifonction sur la colonne de direction : feux, essuie-glaces, clignotants
  • Siège à suspension, en tissu
  • Volant de direction télescopique, inclinable
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré, avant et arrière

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Larges portes de capotage avec force d'ouverture/de fermeture réglable
  • Timonerie en Z Cat optimisée à levage parallèle
  • Attelage avec goupille
  • Points de lubrification distants
  • Capotages et compartiments à clé
  • Larges portes de capotage
  • Timonerie de chargeuse à levage parallèle
  • Attelage avec goupille
  • Points de lubrification distants
  • Capotages et compartiments à clé

Chargeuse pour manutention des granulats 930M Options

Cabine Deluxe (de série en Europe):

  • Commande de ventilateur automatique
  • Rétroviseurs électriques dégivrant et réglables (2)
  • Éclairage intérieur à diodes
  • Affichage secondaire pour ajuster les réglages

Ensemble démarrage à froid:

  • Aide au démarrage à l'éther, réchauffeur de bloc-moteur et batteries supplémentaires, 1000CCA (4 au total)

OPTIONS

  • Système de lubrification automatique intégré dans le second écran
  • Débit auxiliaire, troisième et quatrième fonction
  • Différentiel à glissement limité, arrière
  • Gyrophare clignotant
  • Cabine, deluxe (de série en Europe)
    – Caméra arrière intégrée dans l'affichage avancé
    – Rétroviseurs extérieurs chauffés à réglage électrique (2)
    – Affichage secondaire pour activer des fonctions et régler des paramètres
    – Éclairage intérieur à diode
    – Pare-soleil, avant et arrière
    – Affichage secondaire à écran tactile
    – Activation de la vitesse réglable de la commande antitangage
    – Rappels d'entretien préventif
    – Fonction d'aide Intégrée (26 langues)
  • Caméra montée sur le toit, vue avant avec affichage distinct
  • Ensemble démarrage à froid
    – Aide au démarrage à l'éther, réchauffeur de bloc-moteur et batteries supplémentaires, 1 000 CCA (quatre au total)
  • Options de contrepoids supplémentaire
  • Attache (Fusion et ISO 23727)
  • Ensembles antidébris (bas, intermédiaire, élevé)
  • Garde-boue (protection étendue et protection totale)
  • Ensembles de protections
  • Timonerie, grande hauteur de levage
  • Feux, auxiliaires, halogènes ou à diodes avec éclairage du compartiment moteur et DEF
  • Technologie Payload
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – Imprimante CPM
  • Product Link ELITE doté de fonctionnalités permettant la mise à jour de logiciels en mode « push », l'enregistrement des données et l'affichage des histogrammes et de la cartographie des tendances
  • Ensembles radio
  • Système de détection d'objets à l'arrière
  • Système antitangage réglable via le second écran
  • Sièges
    – Siège Deluxe - siège à suspension pneumatique, entièrement réglable, revêtement en tissu et haut dossier
    – Siège Premium – siège à suspension pneumatique entièrement réglable, revêtement en cuir et en tissu, dossier haut et soutien lombaire à réglage pneumatique. Assise et dossier chauffants et ventilés.
  • Direction :
    – Deux modes et auxiliaire
  • Contrôle de la pression des pneus (TPM)

Protections

  • Groupe motopropulseur (inférieur, latéral, arbre de transmission et carter moteur)
  • Pare-brise et feux
  • Vérins, d'inclinaison et de direction

Ensembles radio:

  • Prééquipement radio avec interface Bluetooth
  • Radio AM/FM avec interface Bluetooth et horloge
  • Radio AM/FM avec lecteur CD Deluxe, météo, Bluetooth et horloge

Sièges:

  • Siège Deluxe: suspension pneumatique, entièrement réglable, revêtement en tissu, avec haut dossier
  • Siège Premium: siège à suspension pneumatique entièrement réglable, revêtement en cuir et en tissu, dossier haut et soutien lombaire à réglage pneumatique. Assise et dossier chauffants et climatisés.

Direction :

  • Deux modes et auxiliaire

Pneus:

  • Carcasse diagonale, 17.5, 20.5-25
  • Radial, 17.5, 20.5, 23.5, 550/65, 600/65, 650/65 R25

Découvrez comment Chargeuse pour manutention des granulats 930M soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Photo en studio

Chargeuse pour manutention des granulats 930M

Chargeuse pour manutention des granulats 930M

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Chargeuse pour manutention des granulats 930M

Photo en studio
Chargeuse pour manutention des granulats 930M
Chargeuse pour manutention des granulats 930M
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Chargeuse pour manutention des granulats 930M

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Commande à distance Cat Command pour la construction

    Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie