Chargeur pour manutention agricole 926M

Petites chargeuses sur pneus Chargeur pour manutention agricole 926M

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance brute maximale
168 HP
125 kW
Poids en ordre de marche
28069 lb
12732 kg
Fonctionnalités du godet
1,9 à 5,0 m³ (2,5 à 6,5 yd³)
1,9 à 5,0 m³ (2,5 à 6,5 yd³)

Vue d'ensemble

Configurées pour réussir

Le Chargeur pour manutention agricole 926M Cat définit de nouvelles normes en matière de productivité, de rendement énergétique et de confort. Le Moteur C7.1 à couple élevé et faible vitesse fonctionne de concert avec un groupe motopropulseur hydrostatique intelligent pour fournir de série un rendement énergétique élevé. Réglage Power Balance (équilibre puissance) unique pour l'ensilage optimisant la productivité. La cabine est spacieuse et silencieuse, et les commandes intuitives vous permettent de travailler confortablement tout au long de la journée et même toute la nuit ! Découvrez la nouvelle référence du marché.

Avantages

Réduction de 30% Régime moteur

Le régime moteur réduit permet de diminuer la consommation de carburant.

PLUS Commande

Contrôle plus affiné : distances d'arrêt cohérentes et prévisibles.

Leader de sa catégorie 68 dB(A) Niveau sonore

À 1 600 tr/min en mode Standard.

Spécifications produit pour Chargeur pour manutention agricole 926M

Puissance brute maximale 168 HP 125 kW
Alésage (mode de puissance Performance : Plage 2-3) 4.1 in 105 mm
Couple brut maximal - ISO 14396 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 601 ft·lbf 815 N·m
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 164 HP 122 kW
Puissance nette nominale – 1 600 tr/min – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : Plage 2-3) 142 HP 106 kW
Nota (3) Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 000 m (10 000 ft) d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique. Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 000 m (10 000 ft) d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique.
Course - Mode de puissance Performance : Plage 2 à 3 5.3 in 135 mm
Alésage (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4 4.1 in 105 mm
Puissance brute nominale maximale – Régime moteur maximal (mode de puissance Performance : Plage 2-3) 1800 tr/min 1800 tr/min
Puissance nette nominale - 1 800 tr/min - ISO 9249 (DIN) avec ventilateur à vitesse maximale (mode de puissance Performance : Plage 1-4) 148 HP 109 kW
Puissance nette nominale – 1 800 tr/min – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : Plage 2-3) 149 HP 111 kW
Puissance nette nominale - 1 800 tr/min - ISO 9249 (DIN) avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 162 HP 119 kW
Puissance nette nominale - 1 800 tr/min - SAE J1349 avec ventilateur à vitesse maximale (mode de puissance Performance : Plage 1-4) 143 HP 107 kW
Puissance nette nominale - 1 800 tr/min - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 avec ventilateur à vitesse maximale (mode de puissance Performance : Plage 1-4) 146 HP 109 kW
Couple net maximal - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 572 ft·lbf 776 N·m
Puissance nette nominale - 1 800 tr/min - ISO 9249 (DIN) avec ventilateur à vitesse maximale (mode de puissance Performance : Plage 2-3) 137 HP 101 kW
Puissance nominale brute maximale - Régime moteur maximal (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 1800 tr/min 1800 tr/min
Puissance nette nominale - 1 600 tr/min - SAE J1349 avec ventilateur à vitesse maximale (mode de puissance Standard : Plage 2-3) 127 HP 95 kW
Couple net maximal - SAE J1349 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 588 ft·lbf 797 N·m
Couple net maximal : ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (mode de puissance Standard) : Plage 1-4) 572 ft·lbf 776 N·m
Puissance nette nominale – 1 600 tr/min – ISO 9249 (DIN) avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : Plage 2-3) 144 HP 106 kW
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 (mode de puissance Standard : Plage 2-3) 146 HP 109 kW
Course - Mode de puissance Standard : Plage 2 à 3 5.3 in 135 mm
Cylindrée (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 428 in³ 7.01 l
Puissance nette nominale – 1 800 tr/min – SAE J1349 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : Plage 2-3) 148 HP 110 kW
Puissance nette nominale – 1 600 tr/min – SAE J1349 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : Plage 2-3) 141 HP 105 kW
Puissance nette nominale - 1 600 tr/min - SAE J1349 avec ventilateur à vitesse maximale (mode de puissance Standard : Plage 1-4) 141 HP 105 kW
Alésage (Mode de puissance Standard : plage de 1 à 4) 4.1 in 105 mm
Émissions Le Moteur C7.1 Cat est conforme aux normes sur les émissions Tier 4 de l'EPA pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne. Le Moteur C7.1 Cat est conforme aux normes sur les émissions Tier 4 de l'EPA pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne.
Couple net maximal : ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (mode de puissance Standard) : Plage 2-3) 518 ft·lbf 702 N·m
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 (DIN) (mode de puissance Standard : Plage 1-4) 162 HP 119 kW
Nota (1) **Le couple et la puissance en plage 4 sont similaires au mode Performance grâce à la technologie Power-By-Range de Caterpillar. **Le couple et la puissance en plage 4 sont similaires au mode Performance grâce à la technologie Power-By-Range de Caterpillar.
Couple net maximal – SAE J1349 (mode de puissance Standard : Plage 2-3) 512 ft·lbf 694 N·m
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 (DIN) 166 HP 122 kW
Puissance nette nominale – 1 800 tr/min – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : Plage 1-4) 160 HP 119 kW
Puissance nette nominale – 1 800 tr/min – ISO 9249 (DIN) avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : Plage 2-3) 151 HP 111 kW
Cylindrée (mode de puissance Performance : Plage 2-3) 428 in³ 7.01 l
Puissance brute maximale - Régime moteur maximal (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 1800 tr/min 1800 tr/min
Couple net maximal – SAE J1349 (mode de puissance Performance : Plage 2-3) 512 ft·lbf 694 N·m
Couple brut maximal : ISO 14396 (mode de puissance Performance : Plage 2-3) 532 ft·lbf 721 N·m
Puissance nette nominale - 1 600 tr/min - ISO 9249 (DIN) avec ventilateur à vitesse maximale (mode de puissance Standard : Plage 1-4) 144 HP 106 kW
Puissance nette nominale - 1 800 tr/min - SAE J1349 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 157 HP 117 kW
Course - Mode de puissance Standard : Plage 1 à 4 5.3 in 135 mm
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 (DIN) (mode de puissance Performance : Plage 2-3) 155 HP 114 kW
Couple net maximal – SAE J1349 (mode de puissance Standard : Plage 1-4) 566 ft·lbf 768 N·m
Couple brut maximal : ISO 14396 (mode de puissance Standard : Plage 2-3) 532 ft·lbf 721 N·m
Couple brut maximal : ISO 14396 (mode de puissance Standard : Plage 1-4) 593 ft·lbf 804 N·m
Nota (2) Les puissances nettes nominales sont testées dans les conditions de référence à la norme spécifiée et indiquent la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, de composants sur les émissions et d'un ventilateur à vitesse spécifiée. Les puissances nettes nominales sont testées dans les conditions de référence à la norme spécifiée et indiquent la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, de composants sur les émissions et d'un ventilateur à vitesse spécifiée.
Puissance nette nominale – 1 600 tr/min – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 avec ventilateur à vitesse maximale (mode de puissance Standard : Plage 2-3) 129 HP 96 kW
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 (mode de puissance Standard : Plage 1-4) 160 HP 119 kW
Puissance nette nominale - 1 600 tr/min - ISO 9249 (DIN) avec ventilateur à vitesse maximale (mode de puissance Standard : Plage 2-3) 131 HP 96 kW
Puissance brute maximale - ISO 14396 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 166 HP 122 kW
Puissance nette nominale – 1 600 tr/min – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 avec ventilateur à vitesse maximale (mode de puissance Standard : Plage 1-4) 142 HP 106 kW
Puissance brute nominale maximale : régime moteur maximal (mode de puissance Standard : Plage 2-3) 1600 tr/min 1600 tr/min
Puissance nette nominale - 1 800 tr/min - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 avec ventilateur à vitesse maximale (mode de puissance Performance : Plage 2-3) 135 HP 101 kW
Puissance nette nominale – 1 600 tr/min – ISO 9249 (DIN) avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : Plage 1-4) 158 HP 116 kW
Cylindrée (mode de puissance Standard) : Plage 1-4) 428 in³ 7.01 l
Puissance nette nominale - 1 800 tr/min - SAE J1349 avec ventilateur à vitesse maximale (mode de puissance Performance : Plage 2-3) 134 HP 100 kW
Puissance nette nominale 154 HP 115 kW
Puissance nette nominale – 1 600 tr/min – SAE J1349 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : Plage 1-4) 154 HP 115 kW
Couple net maximal : ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (mode de puissance Performance) : Plage 2-3) 518 ft·lbf 702 N·m
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 (DIN) (mode de puissance Standard : Plage 2-3) 148 HP 109 kW
Puissance brute maximale - ISO 14396 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 168 HP 125 kW
Cylindrée (mode de puissance Standard) : Plage 2-3) 428 in³ 7.01 l
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 (mode de puissance Performance : Plage 2-3) 153 HP 114 kW
Puissance brute nominale maximale : régime moteur maximal (mode de puissance Standard : Plage 1-4) 1600 tr/min 1600 tr/min
Puissance brute maximale - ISO 14396 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 164 HP 122 kW
Puissance nette nominale – 1 600 tr/min – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : Plage 1-4) 156 HP 116 kW
Alésage (Mode de puissance Standard : Plage 2-3) 4.1 in 105 mm
Course - Mode de puissance Performance : plage de 1 à 4 5.3 in 135 mm
Modèle de moteur C7.1 Cat®* C7.1 Cat®*
Course (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 5.3 in 135 mm
Puissance nette - SAE J1349 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 156 HP 116 kW
Puissance nominale - ISO 9249 (métrique) avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 166 HP 122 kW
Puissance brute maximale - Régime moteur maximal (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 1600 tr/min 1600 tr/min
Couple brut maximal - ISO 14396 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 586 ft·lbf 795 N·m
Couple net maximal - ISO 9249 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 587 ft·lbf 796 N·m
Cylindrée (mode de puissance Standard) : plage de 1 à 3**) 428 in³ 7.01 l
Puissance brute maximale - ISO 14396 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 160 HP 119 kW
Alésage (Mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 4.1 in 105 mm
Puissance nette - ISO 9249 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 156 HP 116 kW
Puissance brute maximale - ISO 14396 (métrique) (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 170 HP 125 kW
Puissance nette - SAE J1349 avec ventilateur à vitesse maximale (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 163 HP 122 kW
Puissance nette - ISO 9249 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 164 HP 122 kW
Puissance moteur (ISO 14396:2002) 168 HP 125 kW
Puissance moteur - ISO 14396 - Métrique 170 HP 125 kW
Couple net maximal - SAE J1349 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 573 ft·lbf 777 N·m
Puissance brute maximale - ISO 14396 (métrique) (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 162 HP 119 kW
Couple net maximal - ISO 9249 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 572 ft·lbf 776 N·m
Puissance nette - ISO 9249 (métrique) avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 158 HP 116 kW
Fonctionnalités du godet 1,9 à 5,0 m³ (2,5 à 6,5 yd³) 1,9 à 5,0 m³ (2,5 à 6,5 yd³)
Poids en ordre de marche 28069 lb 12732 kg
Poids en ordre de marche - grande hauteur de levage 29041 lb 13173 kg
ROPS SAE J1040 MAI94, ISO 3471-1994 SAE J1040 MAI94, ISO 3471-1994
FOPS SAE J/ISO 3449 AVR98, Niveau II, ISO 3449 1992, Niveau II SAE J/ISO 3449 AVR98, Niveau II, ISO 3449 1992, Niveau II
Niveau de puissance acoustique extérieur : ISO 6395:2008 101 dB(A) 101 dB(A)
Niveaux sonores déclarés - Niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008)* 101 dB(A) 101 dB(A)
Niveaux sonores déclarés - Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008)* 68 dB(A) 68 dB(A)
Niveau de pression acoustique pour le conducteur : ISO 6396:2008 68 dB(A) 68 dB(A)
Nota (2) Le label écologique Blue Angel concerne uniquement les équipements en option. Le label écologique Blue Angel concerne uniquement les équipements en option.
Nota (1) *Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur. La cabine était correctement montée et entretenue. Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées. *Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur. La cabine était correctement montée et entretenue. Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées.
Temps de cycle - 1 600 tr/min - Standard : position libre (du levage maximal au niveau du sol) 2.6 s 2.6 s
Temps de cycle - 1 600 tr/min - Standard : vidage (à la hauteur de levage maximale) 1.7 s 1.7 s
Vérin d'inclinaison - À double effet - Diamètre de l'alésage 5.1 in 130 mm
Vérin d'inclinaison - À double effet - Diamètre de la tige 2.8 in 70 mm
Temps de cycle - 1 600 tr/min - Standard : relevage (du niveau du sol au levage maximal) 6.2 s 6.2 s
Débit maximal - Pompe d'équipement - Débit maximal de la 3e fonction et de la 4e fonction* 40 US gal/min 150 l/min
Pression de décharge - Vérin d'inclinaison 4061 psi 28000 kPa
Temps de cycle - 1 800 tr/min - Performance (HP+) : relevage (du niveau du sol au levage maximal) 5.5 s 5.5 s
Temps de cycle - 1 800 tr/min - Performance (HP+) : position libre (du levage maximal au niveau du sol) 2.6 s 2.6 s
Temps de cycle - 1 800tr/min - Performance (HP+) : temps de cycle total 9.6 s 9.6 s
Vérin de levage - À double effet - Diamètre de la tige 2.4 in 60 mm
Nota * Il est possible de régler entièrement le débit des 3e et 4e fonctions de 20 à 100 % du débit maximal via l'affichage secondaire. * Il est possible de régler entièrement le débit des 3e et 4e fonctions de 20 à 100 % du débit maximal via l'affichage secondaire.
Nota (2) Les valeurs de débit indiquées correspondent à celles d'une machine fonctionnant en mode de puissance Performance (1 800 tr/min). Les valeurs de débit indiquées correspondent à celles d'une machine fonctionnant en mode de puissance Performance (1 800 tr/min).
Débit maximal - Pompe d'équipement 40 US gal/min 150 l/min
Temps de cycle - 1 600 tr/min - Standard : temps de cycle total 10.5 s 10.5 s
Temps de cycle - 1 800 tr/min - Performance (HP+) : vidage (à la hauteur de levage maximale) 1.5 s 1.5 s
Pression de décharge - vérin d'inclinaison - pression de fonctionnement maximale de 3e et 4e fonction 3771 psi 26000 kPa
Nota (1) Le circuit d'équipement utilise une pompe à cylindrée variable et à détection de charge spécifique, avec deux vérins de levage à double effet, ainsi qu'un vérin d'inclinaison à double effet. Le circuit d'équipement utilise une pompe à cylindrée variable et à détection de charge spécifique, avec deux vérins de levage à double effet, ainsi qu'un vérin d'inclinaison à double effet.
Vérin de levage - À double effet - Course 28.7 in 728 mm
Pression de fonctionnement maximale - Pompe d'équipement 3771 psi 26000 kPa
Vérin de levage - À double effet - Diamètre de l'alésage 4.3 in 110 mm
Vérin d'inclinaison - À double effet - Course 21.9 in 555 mm
Pression de décharge - vérin d'inclinaison - pression de décharge de 3e et 4e fonction 4061 psi 28000 kPa
Vérin de levage : tringlerie de levage standard - Course 28.7 in 728 mm
Vérin de levage : tringlerie de levage standard - Diamètre de tige 2.4 in 60 mm
Vérin d'inclinaison : tringlerie de levage standard - Diamètre d'alésage 5.5 in 140 mm
Vérin d'inclinaison : tringlerie de levage standard - Diamètre de tige 3 in 75 mm
Vérin de levage : tringlerie de levage standard - Diamètre d'alésage 4.3 in 110 mm
Vérin d'inclinaison : tringlerie de levage standard - Course 20.3 in 516 mm
Charge limite au braquage maxi 16431 lb 7453 kg
Charge limite d'équilibre au braquage maxi - Grande hauteur de levage 11916 lb 5405 kg
Marche avant : gamme de vitesse 3 16.8 mile/h 27 km/h
Marche arrière : gamme de vitesse 3 16.8 mile/h 27 km/h
Nota * La commande de vitesse extra-lente permet un réglage optimal des plages de régimes en marche avant, de 1 à 13 km/h en plage 1 via l'affichage secondaire selon équipement. Le réglage par défaut est de 7 km/h. La vitesse maximale en marche arrière est maintenue à 13 km/h en plage 1 pour une marche arrière rapide. * La commande de vitesse extra-lente permet un réglage optimal des plages de régimes en marche avant, de 1 à 13 km/h en plage 1 via l'affichage secondaire selon équipement. Le réglage par défaut est de 7 km/h. La vitesse maximale en marche arrière est maintenue à 13 km/h en plage 1 pour une marche arrière rapide.
Marche arrière : gamme de vitesse 4 24.9 mile/h 40 km/h
Marche avant : gamme de vitesse 4 24.9 mile/h 40 km/h
Marche arrière - Gamme de vitesse 1* 8 mile/h 13 km/h
Marche avant : gamme de vitesse 2 8 mile/h 13 km/h
Marche avant : gamme de vitesse 1* 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph) 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph)
Marche arrière : gamme de vitesse 2 8 mile/h 13 km/h
Notas Le réglage par défaut est de 7 km/h (4,4 mph). Le réglage par défaut est de 7 km/h (4,4 mph).
Temps de cycle de direction - De butée de gauche à butée de droite - Régime maximal : vitesse de roue directrice de 90 tr/min 2.4 s 2.4 s
Vérin de direction - À double effet - Diamètre de l'alésage 2.8 in 70 mm
Couple de direction maximal - 0° (machine en ligne droite) 37155 ft·lbf 50375 N·m
Angle d'articulation de braquage - Dans chaque sens de marche 40° 40°
Pression de fonctionnement maximale - Pompe de direction 3500 psi 24130 kPa
Couple de direction maximal - 40° (braquage maximal) 27747 ft·lbf 37620 N·m
Vérin de direction - À double effet - Course 17.2 in 438 mm
Vérin de direction- À double effet - Diamètre de la tige 1.6 in 40 mm
Débit maximal - Pompe de direction 34 US gal/min 130 l/min
Nota (1) Le circuit de direction utilise une pompe à cylindrée variable et à détection de charge spécifique, avec deux vérins à double effet. Le circuit de direction utilise une pompe à cylindrée variable et à détection de charge spécifique, avec deux vérins à double effet.
Nombre de tours du volant - De complètement à gauche à complètement à droite ou inversement 3.5 3.5
Temps de cycle de direction - De butée de gauche à butée de droite - Régime minimal : débit de la pompe limité 2.8 s 2.8 s
Nota (2) Les valeurs de débit indiquées correspondent à celles d'une machine fonctionnant en mode de puissance Performance (1 800 tr/min). Les valeurs de débit indiquées correspondent à celles d'une machine fonctionnant en mode de puissance Performance (1 800 tr/min).
Réservoir de carburant 51.5 gal (US) 195 l
Essieux : avant 5.5 gal (US) 21 l
Réservoir hydraulique 23.8 US gal 90 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 42.3 gal (US) 160 l
Essieux : arrière 5.5 gal (US) 21 l
Circuit de refroidissement 7.9 US gal 30 l
Carter moteur 5.3 US gal 20 l
Transmission - Boîte de vitesses 2.2 gal (US) 8.5 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 5 gal (US) 19 l
Option (2) 20.5 R25, radial (L-5) 20.5 R25, radial (L-5)
Option (1) 20.5 R25 à carcasse radiale (L-3) 20.5 R25 à carcasse radiale (L-3)
Option (3) Pneu 620/65 R25 Ag Pneu 620/65 R25 Ag
Option (4) Pneu 750/65 R25 Ag* Pneu 750/65 R25 Ag*
Nota * Pneus standard. D'autres types de pneus sont disponibles. Contactez votre concessionnaire Cat pour en savoir plus. * Pneus standard. D'autres types de pneus sont disponibles. Contactez votre concessionnaire Cat pour en savoir plus.
Nota * Le blocage de différentiel d'essieu avant peut être enclenché à la volée au couple maximum à 10 km/h. * Le blocage de différentiel d'essieu avant peut être enclenché à la volée au couple maximum à 10 km/h.
Essieu avant Fixe Fixe
Freins de stationnement Actionnement par ressort et relâchement par pression hydraulique Actionnement par ressort et relâchement par pression hydraulique
Freins de manœuvre Intégré, disque à bain d'huile Intégré, disque à bain d'huile
Essieu arrière - Aide à la traction Différentiel à glissement limité en option Différentiel à glissement limité en option
Essieu avant - Dispositif d'adhérence* Différentiel de verrouillage standard Différentiel de verrouillage standard
Essieu arrière - Angle d'oscillation par taille de pneu - 20.5 R25 ± 10,5 degrés ± 10,5 degrés
Nota (1) Le groupe motopropulseur est géré par le système exclusif de gestion intelligente de la puissance de Caterpillar qui assure des performances et une efficacité optimales. Le groupe motopropulseur est géré par le système exclusif de gestion intelligente de la puissance de Caterpillar qui assure des performances et une efficacité optimales.
Essieu arrière Oscillant Oscillant
Essieu arrière - Angle d'oscillation en fonction de la dimension des pneus - 750/65, 620/65, débardeur ± 7 degrés ± 7 degrés
Essieu arrière - Angle d'oscillation en fonction de la taille des pneus - 750/65, 620/65 ± 7 degrés ± 7 degrés
Recyclabilité 94% 94%

Chargeur pour manutention agricole 926M Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Protections de joint Duo-Cone™ d'essieu
  • Fonctionnalité d'arrêt automatique au ralenti
  • Moteur C7.1 Cat
    – Modes de puissance (Standard et Performance)
    – Technologie Power by Range (puissance élevée en plage 4)
    – Turbocompresseur et refroidisseur d'admission
    – Filtre à particules diesel (conçu pour durer)
  • Démarrage par code (nécessite un second écran)
  • Blocage de différentiel sur l'essieu avant
  • Freins à disque à bain d'huile sous carter, entièrement hydrauliques
  • Ventilateur de refroidissement hydraulique à vitesse variable
  • Transmission hydrostatique avec commande électronique
    – Modes de conduite (par défaut, TC, Hystat et Ice)
    – Niveau d'agressivité du changement de direction (rapide, moyen, lent)
    – Commande de l'effort à la jante, réglage du couple des roues
    – Commande de vitesse extra-lente, réglage de la vitesse au sol
  • Frein de stationnement, électrique
  • Densité de six ailettes par pouce sur la largeur de l'ensemble de refroidissement en un seul bloc
  • Orifices de prélèvement d'huile
  • Verrouillage de l'accélérateur et limiteur de vitesse maximale

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Limiteurs automatiques de levage, d'abaissement et d'inclinaison, réglables en cabine
  • Modes godet et fourche réglables en cabine
  • Amortissement de vérin au désengagement et butées mécaniques
  • Contrôle précis (rapide, moyen, lent)
  • Réglage de la réponse hydraulique (rapide, moyen, lent)
  • Direction et circuit hydraulique à détection de charge
  • Commandes par manipulateur hydraulique montées sur le siège

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur de 115 A extra-robuste
  • Batteries 1 000 CCA (2), circuit 24 V, coupe-batterie
  • Avertisseur de recul
  • Contacteur d'arrêt d'urgence
  • Projecteurs et phares halogènes, feux arrière à diodes
  • Product Link™ PRO avec abonnement de trois ans
  • Borne de démarrage avec câbles volants à distance
  • Disjoncteurs des fonctions principales et critiques, avec réinitialisation

POSTE DE CONDUITE

  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 75 mm (3 in) haute visibilité, avec alarme sonore et indicateur
  • Commande de température automatique
  • Cabine, pressurisée
  • Caméra de recul
  • Rétroviseurs extérieurs chauffants avec section inférieure parabolique
  • Déblocage de porte au niveau du sol
  • Levier de sécurité hydraulique
  • Rétroviseur, unique
  • Rangement pour panier-repas
  • Prééquipement pour haut-parleurs radio
  • Dégivrage arrière électrique
  • Commandes multifonction sur la colonne de direction : feux, essuie-glaces, clignotants
  • Volant de direction télescopique, inclinable
  • Pare-brise teinté
  • Essuie-glace/lave-glace, 2 vitesses et intermittents, avant, feux, essuie-glaces, clignotant
  • Siège à suspension, en tissu

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Larges portes de capotage avec force d'ouverture/de fermeture réglable
  • Timonerie en Z Cat optimisée à levage parallèle
  • Attelage avec goupille
  • Points de lubrification distants
  • Capotages et compartiments à clé

Chargeur pour manutention agricole 926M Options

OPTIONS

  • Système de lubrification automatique intégré dans le second écran
  • Débit auxiliaire, troisième et quatrième fonction
  • Différentiel à glissement limité, arrière
  • Gyrophare clignotant
  • Cabine, deluxe (de série en Europe)
    – Caméra arrière intégrée dans l'affichage avancé
    – Rétroviseurs extérieurs chauffés à réglage électrique (2)
    – Affichage secondaire pour activer des fonctions et régler des paramètres
    – Éclairage intérieur à diode
    – Pare-soleil, avant et arrière
    – Affichage secondaire à écran tactile
    – Activation de la vitesse réglable de la commande antitangage
    – Rappels d'entretien préventif
    – Fonction d'aide Intégrée (26 langues)
  • Caméra montée sur le toit, vue avant avec affichage distinct
  • Ensemble démarrage à froid
    – Aide au démarrage à l'éther, réchauffeur de bloc-moteur et batteries supplémentaires, 1 000 CCA (quatre au total)
  • Options de contrepoids supplémentaire
  • Attache (Fusion et ISO 23727)
  • Ensembles antidébris (bas, intermédiaire, élevé)
  • Garde-boue (protection étendue et protection totale)
  • Ensembles de protections
  • Timonerie, grande hauteur de levage
  • Feux, auxiliaires, halogènes ou à diodes avec éclairage du compartiment moteur et DEF
  • Technologie Payload
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – Imprimante CPM
  • Product Link ELITE doté de fonctionnalités permettant la mise à jour de logiciels en mode « push », l'enregistrement des données et l'affichage des histogrammes et de la cartographie des tendances
  • Ensembles radio
  • Système de détection d'objets à l'arrière
  • Système antitangage réglable via le second écran
  • Sièges
    – Siège Deluxe - siège à suspension pneumatique, entièrement réglable, revêtement en tissu et haut dossier
    – Siège Premium – siège à suspension pneumatique entièrement réglable, revêtement en cuir et en tissu, dossier haut et soutien lombaire à réglage pneumatique. Assise et dossier chauffants et ventilés.
  • Direction :
    – Deux modes et auxiliaire
  • Contrôle de la pression des pneus (TPM)

Découvrez comment Chargeur pour manutention agricole 926M soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Petite chargeuse sur pneus 926M Ag

Petite chargeuse sur pneus 926M Ag

Petite chargeuse sur pneus 926M Ag

Petite chargeuse sur pneus 926M Ag

Petite chargeuse sur pneus 926M Ag

Petite chargeuse sur pneus 926M Ag

Photo en studio
Petite chargeuse sur pneus 926M Ag
Petite chargeuse sur pneus 926M Ag
Petite chargeuse sur pneus 926M Ag
Petite chargeuse sur pneus 926M Ag
Petite chargeuse sur pneus 926M Ag
Petite chargeuse sur pneus 926M Ag

Chargeur pour manutention agricole Cat® 926M | En action

Chargeur pour manutention agricole Cat® 926M | En action

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Commande à distance Cat Command pour la construction

    Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie