Chargeuse pour manutention des granulats 926M

Petites chargeuses sur pneus Chargeuse pour manutention des granulats 926M

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance brute maximale
168 HP
125 kW
Poids en ordre de marche
28577 lb
12963 kg
Fonctionnalités du godet
2,5-5,0 m3 (3,3-6,5 yd3)
2,5-5,0 m3 (3,3-6,5 yd3)

Vue d'ensemble

Configurées pour réussir

La chargeuse sur pneus pour manutention de granulats Cat® 926M définit de nouvelles normes en matière de productivité, de rendement énergétique et de confort. Le Moteur C7.1 à couple élevé et faible vitesse fonctionne de concert avec un groupe motopropulseur hydrostatique intelligent pour fournir de série un rendement énergétique élevé. La timonerie en Z pour chargeuse optimisée, alliée à la durée de vie plus longue des godets de la série Performance, améliore la charge utile et la longévité du godet. La cabine est spacieuse et silencieuse, et les commandes intuitives vous permettent de travailler confortablement tout au long de la journée et même toute la nuit ! Découvrez cette référence du marché.

Avantages

Réduction de 30% Régime moteur

Le régime moteur réduit permet de diminuer la consommation de carburant.

PLUS Commande

Contrôle plus affiné : distances d'arrêt cohérentes et prévisibles.

Leader de sa catégorie 68 dB(A) Niveau sonore

À 1 600 tr/min en mode Standard.

Spécifications produit pour Chargeuse pour manutention des granulats 926M

Puissance brute maximale 168 HP 125 kW
Alésage 4 in 105 mm
Course 5 in 135 mm
Cylindrée 427 in³ 7.01 l
Puissance brute maximale - ISO 14396 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 155 HP 114 kW
Émissions Le Moteur C7.1 Cat est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et Tier 4 Final pour la Corée. Le Moteur C7.1 Cat est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et Tier 4 Final pour la Corée.
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 168 HP 125 kW
Couple brut maximal - ISO 14396 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 586 ft·lbf 795 N·m
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 146 HP 109 kW
Nota (2) Les puissances nettes nominales sont testées dans les conditions de référence à la norme spécifiée et indiquent la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, de composants sur les émissions et d'un ventilateur à vitesse spécifiée. Les puissances nettes nominales sont testées dans les conditions de référence à la norme spécifiée et indiquent la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, de composants sur les émissions et d'un ventilateur à vitesse spécifiée.
Puissance brute maximale - Régime moteur maximal (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 1800 tr/min 1800 tr/min
Puissance nette nominale – 1 600 tr/min – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : Plage 1-3*) 142 HP 106 kW
Puissance brute maximale - ISO 14396 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 168 HP 125 kW
Couple net maximal - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (mode de puissance standard : plage de 1 à 3*) 517 ft·lbf 702 N·m
Couple net maximal - SAE J1349 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 573 ft·lbf 777 N·m
Nota (4) Performances du pare-étincelles de série : répond aux exigences de performance de la norme EN 1834-1.2000 (section 6.4.2, test visuel). Performances du pare-étincelles de série : répond aux exigences de performance de la norme EN 1834-1.2000 (section 6.4.2, test visuel).
Puissance nominale brute maximale - Régime moteur maximal (mode de puissance standard : plage de 1 à 3*) 1600 tr/min 1600 tr/min
Nota (3) Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 000 m (10 000 ft) d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique. Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 000 m (10 000 ft) d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique.
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 (DIN) 155 HP 114 kW
Puissance nette nominale - 1 800 tr/min - SAE J1349 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 148 HP 110 kW
Puissance brute maximale - ISO 14396 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 160 HP 119 kW
Puissance nette nominale 148 HP 110 kW
Couple net maximal - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 517 ft·lbf 702 N·m
Puissance brute maximale - Régime moteur maximal (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 1600 tr/min 1600 tr/min
Puissance nette nominale - 1 600 tr/min - ISO 9249 (DIN) avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 144 HP 106 kW
Puissance nette nominale – 1 800 tr/min – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : Plage 1-4) 149 HP 111 kW
Puissance nette nominale - 1 600 tr/min - SAE J1349 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 141 HP 105 kW
Puissance nominale brute maximale - Régime moteur maximal (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 1800 tr/min 1800 tr/min
Puissance brute maximale - ISO 14396 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 153 HP 114 kW
Modèle de moteur C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 (DIN) (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 148 HP 109 kW
Puissance nette nominale - 1 800 tr/min - ISO 9249 (DIN) avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 151 HP 111 kW
Couple brut maximal - ISO 14396 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 601 ft·lbf 815 N·m
Couple net maximal - SAE J1349 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 588 ft·lbf 797 N·m
Nota (1) *Le couple et la puissance en plage 4 sont similaires au mode Performance grâce à la technologie Power-By-Range de Caterpillar. *Le couple et la puissance en plage 4 sont similaires au mode Performance grâce à la technologie Power-By-Range de Caterpillar.
Puissance brute maximale - ISO 14396 (métrique) (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 170 HP 125 kW
Puissance nominale - ISO 9249 (métrique) avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 166 HP 122 kW
Puissance nette - ISO 9249 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 164 HP 122 kW
Puissance nette - SAE J1349 avec ventilateur à vitesse maximale (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 163 HP 122 kW
Couple net maximal - ISO 9249 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 587 ft·lbf 796 N·m
Puissance brute maximale - ISO 14396 (métrique) (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 162 HP 119 kW
Puissance nominale brute maximale - ISO 14396 (métrique) 170 HP 125 kW
Puissance nette - ISO 9249 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 156 HP 116 kW
Puissance nette (Mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 1600 tr/min 1600 tr/min
Puissance nette (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 1800 tr/min 1800 tr/min
Puissance nette - SAE J1349 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 156 HP 116 kW
Couple net maximal - ISO 9249 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 572 ft·lbf 776 N·m
Puissance nette - ISO 9249 (métrique) avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 158 HP 116 kW
Fonctionnalités du godet 2,5-5,0 m3 (3,3-6,5 yd3) 2,5-5,0 m3 (3,3-6,5 yd3)
Poids en ordre de marche 28577 lb 12963 kg
Nota (2) ~La chargeuse sur pneus pour manutention de granulats est équipée de tous les contrepoids, de protections en option, de garde-boue et d'un ensemble démarrage à froid. ~La chargeuse sur pneus pour manutention de granulats est équipée de tous les contrepoids, de protections en option, de garde-boue et d'un ensemble démarrage à froid.
Poids en ordre de marche (2) 12 963 kg (28 577 lb)~ 12 963 kg (28 577 lb)~
Poids en ordre de marche (1) 12 891 kg (28 418 lb)** 12 891 kg (28 418 lb)**
Nota (1) **Machine de chargeuse sur pneus pour manutention de granulats équipée de tous les contrepoids et de protections en option. **Machine de chargeuse sur pneus pour manutention de granulats équipée de tous les contrepoids et de protections en option.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 NIVEAU II ISO 3449:2005 NIVEAU II
Nota (1) * Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur. * Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur.
Niveaux sonores déclarés Niveaux sonores déclarés
– Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008) : 68 dB(A)*
– Niveau de puissance acoustique (ISO 6395:2008) : 101 dB(A)*
Niveaux sonores déclarés
– Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008) : 68 dB(A)*
– Niveau de puissance acoustique (ISO 6395:2008) : 101 dB(A)*
Nota (2) Le label écologique Blue Angel concerne uniquement l'équipement en option pour l'Europe. Le label écologique Blue Angel concerne uniquement l'équipement en option pour l'Europe.
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 5 gal (US) 19 l
Carter moteur 5.3 gal (US) 20 l
Réservoir hydraulique 23.8 gal (US) 90 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 42.3 gal (US) 160 l
Circuit de refroidissement 7.9 gal (US) 30 l
Essieux arrière 6.6 gal (US) 25 l
Réservoir de carburant 51.5 gal (US) 195 l
Essieux avant 6.9 gal (US) 26 l
Transmission - Boîte de vitesses 2.2 gal (US) 8.5 l
Vérin de direction - À double effet - Course 17.2 in 438 mm
Couple de direction maximal - 0° (machine en ligne droite) 37155 ft·lbf 50375 N·m
Nota (1) Le circuit de direction utilise une pompe à cylindrée variable et à détection de charge spécifique, avec deux vérins à double effet. Le circuit de direction utilise une pompe à cylindrée variable et à détection de charge spécifique, avec deux vérins à double effet.
Pression de fonctionnement maximale - Pompe de direction 3500 psi 24130 kPa
Débit maximal - Pompe de direction 34 US gal/min 130 l/min
Vérin de direction - À double effet - Diamètre de l'alésage 2.8 in 70 mm
Temps de cycle de direction - De butée de gauche à butée de droite - Régime maximal : vitesse de roue directrice de 90 tr/min 2.4 s 2.4 s
Vérin de direction- À double effet - Diamètre de la tige 1.6 in 40 mm
Nota (2) Les valeurs de débit indiquées correspondent à celles d'une machine fonctionnant en mode de puissance Performance (1 800 tr/min). Les valeurs de débit indiquées correspondent à celles d'une machine fonctionnant en mode de puissance Performance (1 800 tr/min).
Temps de cycle de direction - De butée de gauche à butée de droite - Régime minimal : débit de la pompe limité 2.8 s 2.8 s
Couple de direction maximal - 40° (braquage maximal) 27747 ft·lbf 37620 N·m
Pression de décharge - Vérin d'inclinaison 4061 psi 28000 kPa
Vérin d'inclinaison - À double effet - Course 20.3 in 516 mm
Débit maximal - Pompe d'équipement 40 US gal/min 150 l/min
Pression de fonctionnement maximale - Pompe d'équipement 3771 psi 26000 kPa
Temps de cycle - Mode Performance (HP+) à 1 800 tr/min/mode Standard à 1 600 tr/min - Temps de cycle total 9,6/10,5 secondes 9,6/10,5 secondes
Vérin d'inclinaison - À double effet - Diamètre de l'alésage 5.5 in 140 mm
Vérin d'inclinaison - À double effet - Diamètre de la tige 3 in 75 mm
Pression de décharge - Vérin d'inclinaison - Pression de fonctionnement maximale de la 3e fonction 3771 psi 26000 kPa
Vérin de levage - À double effet - Diamètre de la tige 2.4 in 60 mm
Vérin de levage - À double effet - Diamètre de l'alésage 4.3 in 110 mm
Débit maximal - Pompe d'équipement - 3e fonction* 40 US gal/min 150 l/min
Débit maximal - Pompe d'équipement - Débit maximal de la 4e fonction* 40 US gal/min 150 l/min
Pression de décharge - vérin d'inclinaison - pression de décharge de 3e et 4e fonction 4061 psi 28000 kPa
Pression de décharge - vérin d'inclinaison - pression de fonctionnement maximale de 3e et 4e fonction 3771 psi 26000 kPa
Vérin de levage - À double effet - Course 28.7 in 728 mm
Temps de cycle - Mode Performance (HP+) à 1 800 tr/min/mode Standard à 1 600 tr/min - Vidage (à la hauteur de levage maximale) 1,5/1,7 secondes 1,5/1,7 secondes
Temps de cycle - Mode Performance (HP+) à 1 800 tr/min/mode Standard à 1 600 tr/min - Relevage (du niveau du sol au levage maximal) 5,5/6,2 secondes 5,5/6,2 secondes
Nota (2) Les valeurs de débit indiquées correspondent à celles d'une machine fonctionnant en mode de puissance Performance (1 800 tr/min). Les valeurs de débit indiquées correspondent à celles d'une machine fonctionnant en mode de puissance Performance (1 800 tr/min).
Nota (1) Le circuit d'équipement utilise une pompe à cylindrée variable et à détection de charge spécifique, avec deux vérins de levage à double effet, ainsi qu'un vérin d'inclinaison à double effet. Le circuit d'équipement utilise une pompe à cylindrée variable et à détection de charge spécifique, avec deux vérins de levage à double effet, ainsi qu'un vérin d'inclinaison à double effet.
Nota (3) * Il est possible de régler entièrement le débit de la 3e fonction et de la 4e fonction de 20 à 100 % du débit maximal via l'affichage secondaire, selon équipement. * Il est possible de régler entièrement le débit de la 3e fonction et de la 4e fonction de 20 à 100 % du débit maximal via l'affichage secondaire, selon équipement.
Temps de cycle - Mode Performance (HP+) à 1 800 tr/min/mode Standard à 1 600 tr/min - Position libre (du levage maximal au niveau du sol) 2,6/2,6 secondes 2,6/2,6 secondes
Débit maximal – Pompe d'équipement: 3efonction, débit maximal* 40 US gal/min 150 l/min
Charge limite au braquage maxi 17580 lb 7976 kg
Nota (1) **Machine de chargeuse sur pneus pour manutention de granulats équipée de tous les contrepoids et de protections en option. **Machine de chargeuse sur pneus pour manutention de granulats équipée de tous les contrepoids et de protections en option.
Charge limite d'équilibre au braquage maxi (2) 8148 kg (17 962 lb)~ 8148 kg (17 962 lb)~
Charge limite d'équilibre au braquage maxi (1) 8047 kg (17 740 lb)** 8047 kg (17 740 lb)**
Nota (2) ~La chargeuse sur pneus pour manutention de granulats est équipée de tous les contrepoids, de protections en option, de garde-boue et d'un ensemble démarrage à froid. ~La chargeuse sur pneus pour manutention de granulats est équipée de tous les contrepoids, de protections en option, de garde-boue et d'un ensemble démarrage à froid.
Marche avant et marche arrière - Plage 2 8 mile/h 13 km/h
Marche avant et marche arrière - Plage 3 17 mile/h 27 km/h
Marche avant et marche arrière - Plage 1* 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph) 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph)
Marche avant et marche arrière - Plage 4 25 mile/h 40 km/h
Nota * La commande de vitesse extra-lente permet un réglage optimal des plages de vitesses, de 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph) en plage 1 via l'affichage secondaire, le cas échéant. Le réglage par défaut est de 7 km/h (4,4 mph). * La commande de vitesse extra-lente permet un réglage optimal des plages de vitesses, de 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph) en plage 1 via l'affichage secondaire, le cas échéant. Le réglage par défaut est de 7 km/h (4,4 mph).
Essieu arrière - Dispositif d'adhérence - En option Différentiel à glissement limité Différentiel à glissement limité
Nota (3) *Vous pouvez enclencher le blocage de différentiel de l'essieu avant quand vous le souhaitez, au couple maximum à 10 km/h (6,2 mph) sur la 926M. *Vous pouvez enclencher le blocage de différentiel de l'essieu avant quand vous le souhaitez, au couple maximum à 10 km/h (6,2 mph) sur la 926M.
Essieu avant Fixe Fixe
Essieu arrière - Angle d'oscillation par taille de pneu - 17.5 R25 ± 13,5 degrés ± 13,5 degrés
Nota (2) Jantes déportées disponibles pour répondre aux exigences européennes concernant l'utilisation sur route. Jantes déportées disponibles pour répondre aux exigences européennes concernant l'utilisation sur route.
Essieu avant - Dispositif d'adhérence* Différentiel de verrouillage (standard) Différentiel de verrouillage (standard)
Essieu arrière - Angle d'oscillation en fonction de la dimension des pneus - 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ± 10,5 degrés ± 10,5 degrés
Nota (1) Le groupe motopropulseur est géré par le système exclusif de gestion intelligente de la puissance de Caterpillar qui assure des performances et une efficacité optimales. Le groupe motopropulseur est géré par le système exclusif de gestion intelligente de la puissance de Caterpillar qui assure des performances et une efficacité optimales.
Freins de manœuvre Intégré, disque à bain d'huile Intégré, disque à bain d'huile
Essieu arrière Oscillant Oscillant
Essieu avant – Dispositif d'adhérence** Différentiel de verrouillage (standard) Différentiel de verrouillage (standard)
Freins de stationnement Actionnement par ressort et relâchement par pression hydraulique Actionnement par ressort et relâchement par pression hydraulique
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,9 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,717 t. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,9 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,717 t.
Recyclabilité 94% 94%

Chargeuse pour manutention des granulats 926M Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Protections de joint Duo-Cone™ d'essieu
  • Fonctionnalité d'arrêt automatique au ralenti
  • Moteur C7.1 Cat
    – Modes de puissance (Standard et Performance)
    – Technologie Power by Range (puissance élevée en plage 4)
    – Turbocompresseur et refroidisseur d'admission
    – Filtre à particules diesel (conçu pour durer)
  • Démarrage par code (nécessite un second écran)
  • Blocage de différentiel sur l'essieu avant
  • Freins à disque à bain d'huile sous carter, entièrement hydrauliques
  • Ventilateur de refroidissement hydraulique à vitesse variable
  • Transmission hydrostatique avec commande électronique
    – Modes de conduite (par défaut, TC, Hystat et Ice)
    – Niveau d'agressivité du changement de direction (rapide, moyen, lent)
    – Commande de l'effort à la jante, réglage du couple des roues
    – Commande de vitesse extra-lente, réglage de la vitesse au sol
  • Frein de stationnement, électrique
  • Densité de six ailettes par pouce sur la largeur de l'ensemble de refroidissement en un seul bloc
  • Orifices de prélèvement d'huile
  • Verrouillage de l'accélérateur et limiteur de vitesse maximale

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Limiteurs automatiques de levage, d'abaissement et d'inclinaison, réglables en cabine
  • Modes godet et fourche réglables en cabine
  • Amortissement de vérin au désengagement et butées mécaniques
  • Contrôle précis (rapide, moyen, lent)
  • Réglage de la réponse hydraulique (rapide, moyen, lent)
  • Direction et circuit hydraulique à détection de charge
  • Commandes par manipulateur hydraulique montées sur le siège

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur de 115 A extra-robuste
  • Batteries 1 000 CCA (2), circuit 24 V, coupe-batterie
  • Avertisseur de recul
  • Contacteur d'arrêt d'urgence
  • Projecteurs et phares halogènes, feux arrière à diodes
  • Product Link™ PRO avec abonnement de trois ans
  • Borne de démarrage avec câbles volants à distance
  • Disjoncteurs des fonctions principales et critiques, avec réinitialisation

POSTE DE CONDUITE

  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 75 mm (3 in) haute visibilité, avec alarme sonore et indicateur
  • Commande de température automatique
  • Cabine, pressurisée
  • Caméra de recul
  • Rétroviseurs extérieurs chauffants avec section inférieure parabolique
  • Déblocage de porte au niveau du sol
  • Levier de sécurité hydraulique
  • Rétroviseur, unique
  • Rangement pour panier-repas
  • Prééquipement pour haut-parleurs radio
  • Dégivrage arrière électrique
  • Commandes multifonction sur la colonne de direction : feux, essuie-glaces, clignotants
  • Volant de direction télescopique, inclinable
  • Pare-brise teinté
  • Essuie-glace/lave-glace, 2 vitesses et intermittents, avant, feux, essuie-glaces, clignotant
  • Siège à suspension, en tissu

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Larges portes de capotage avec force d'ouverture/de fermeture réglable
  • Timonerie en Z Cat optimisée à levage parallèle
  • Attelage avec goupille
  • Points de lubrification distants
  • Capotages et compartiments à clé

Chargeuse pour manutention des granulats 926M Options

OPTIONS

  • Système de lubrification automatique intégré dans le second écran
  • Débit auxiliaire, troisième et quatrième fonction
  • Différentiel à glissement limité, arrière
  • Gyrophare clignotant
  • Cabine, deluxe (de série en Europe)
    – Caméra arrière intégrée dans l'affichage avancé
    – Rétroviseurs extérieurs chauffés à réglage électrique (2)
    – Affichage secondaire pour activer des fonctions et régler des paramètres
    – Éclairage intérieur à diode
    – Pare-soleil, avant et arrière
    – Affichage secondaire à écran tactile
    – Activation de la vitesse réglable de la commande antitangage
    – Rappels d'entretien préventif
    – Fonction d'aide Intégrée (26 langues)
  • Caméra montée sur le toit, vue avant avec affichage distinct
  • Ensemble démarrage à froid
    – Aide au démarrage à l'éther, réchauffeur de bloc-moteur et batteries supplémentaires, 1 000 CCA (quatre au total)
  • Options de contrepoids supplémentaire
  • Attache (Fusion et ISO 23727)
  • Ensembles antidébris (bas, intermédiaire, élevé)
  • Garde-boue (protection étendue et protection totale)
  • Ensembles de protections
  • Timonerie, grande hauteur de levage
  • Feux, auxiliaires, halogènes ou à diodes avec éclairage du compartiment moteur et DEF
  • Technologie Payload
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – Imprimante CPM
  • Product Link ELITE doté de fonctionnalités permettant la mise à jour de logiciels en mode « push », l'enregistrement des données et l'affichage des histogrammes et de la cartographie des tendances
  • Ensembles radio
  • Système de détection d'objets à l'arrière
  • Système antitangage réglable via le second écran
  • Sièges
    – Siège Deluxe - siège à suspension pneumatique, entièrement réglable, revêtement en tissu et haut dossier
    – Siège Premium – siège à suspension pneumatique entièrement réglable, revêtement en cuir et en tissu, dossier haut et soutien lombaire à réglage pneumatique. Assise et dossier chauffants et ventilés.
  • Direction :
    – Deux modes et auxiliaire
  • Contrôle de la pression des pneus (TPM)

Découvrez comment Chargeuse pour manutention des granulats 926M soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Photo en studio

Petite chargeuse sur pneus pour manutention des granulats 926M

Petite chargeuse sur pneus pour manutention des granulats 926M

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Petite chargeuse sur pneus pour manutention des granulats 926M
Petite chargeuse sur pneus pour manutention des granulats 926M
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Commande à distance Cat Command pour la construction

    Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie