Atelieraufnahme

Universalkehrbesen BU121

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
95.3 "
2420 mm
Arbeitsbreite
82.7 "
2100 mm
Bürstendurchmesser
26.2 "
665 mm

Übersicht

Cat®-Universalkehrbesen lösen und sammeln leichte Verschmutzungen von glatten Flächen bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.

Produktspezifikationen für BU121

Gesamtbreite 95.3 " 2420 mm
Arbeitsbreite 82.7 " 2100 mm
Bürstendurchmesser 26.2 " 665 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss ohne Elektrik Standarddurchfluss ohne Elektrik
Höhe 31.2 " 793 mm
Länge 60.2 " 1530 mm
Gewicht 1194.9 lb 542 kg
Optimaler Hydraulikdruck 145–241 bar (2100–3500 psi) 145–241 bar (2100–3500 psi)
Motorschluckvolumen 24.1 in³/Umdrehung 395 cm³/Umdrehung
Besengeschwindigkeit bei max. Fördermenge 210 U/min 210 U/min
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb

Vergleichen Sie BU121 mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  BU121

Weitere Angebote anzeigen