Atelieraufnahme

Selbstaufnehmende Kehrbesen BP25

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
106.3 "
2700 mm
Arbeitsbreite
98.4 "
2500 mm
Bürstendurchmesser
27.6 "
700 mm

Übersicht

Selbstaufnehmende Kehrbesen von Cat® nehmen Schmutz von verschiedenen Oberflächen auf.

Produktspezifikationen für BP25

Gesamtbreite 106.3 " 2700 mm
Arbeitsbreite 98.4 " 2500 mm
Bürstendurchmesser 27.6 " 700 mm
Erforderliche Hydraulik 3. Ventil 3. Ventil
Höhe 51.2 " 1300 mm
Länge 72 " 1830 mm
Gewicht 1433 lb 650 kg
Optimaler Hydraulikdruck 150–260 bar (2176–3771 psi) 150–260 bar (2176–3771 psi)
Motorschluckvolumen 11.9 in³/Umdrehung 195 cm³/Umdrehung
Besengeschwindigkeit bei max. Fördermenge 385/min 385/min
Fassungsvermögen Beschickungstrichter 0.9 yd³ 0.66 m³
Spannung 12 V 12 V
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb
Schnittstellentyp Hakengruppe erforderlich Hakengruppe erforderlich

Vergleichen Sie BP25 mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  BP25

Weitere Angebote anzeigen