Atelieraufnahme

Schwenkkehrbesen BA22 Hydraulisch, 12V

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
94.5 "
2400 mm
Arbeitsbreite
86.6 "
2200 mm
Bürstendurchmesser
27.6 "
700 mm

Übersicht

Zum Reinigen von Parkplätzen, IndustriPlow bolts utilize recessed nuts and are fully protected.eanlagen, Sägemühlen, Rollbahnen, Straßen, Auffahrten und Fahrstreifen.

Produktspezifikationen für BA22 Hydraulisch, 12V

Gesamtbreite 94.5 " 2400 mm
Arbeitsbreite 86.6 " 2200 mm
Bürstendurchmesser 27.6 " 700 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Höhe 51.2 " 1300 mm
Länge 60.4 " 1535 mm
Gewicht 903.9 lb 410 kg
Optimaler Hydraulikstrom 40–75 l/min (11–20 Gall./min) 40–75 l/min (11–20 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 150–260 bar (2176–3771 psi) 150–260 bar (2176–3771 psi)
Motorschluckvolumen 15 in³/Umdrehung 245 cm³/Umdrehung
Besengeschwindigkeit bei max. Fördermenge 306 U/min 306 U/min
Arbeitsbreite — angewinkelt (± 30 Grad) 74.8 " 1900 mm
Gesamtbreite — angewinkelt (± 30 Grad) 82.7 " 2100 mm
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb
Schnittstellentyp Hakengruppe erforderlich Hakengruppe erforderlich
Spannungsauslegung 12 V 12 V

Vergleichen Sie BA22 Hydraulisch, 12V mit häufig verglichenen Modellen.
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
360 View

Aktuelle Angebote für  BA22 Hydraulisch, 12V

Weitere Angebote anzeigen