Atelieraufnahme

Hakengruppen Besenhaken, Horizontalbolzen – breit (L50)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Kombiniertes Gewicht
83.3 lb
37.8 kg
Schnittstellentyp
Horizontale Bolzensperre breit (L50)
Horizontale Bolzensperre breit (L50)
Gesamthöhe
32.8 "
834 mm

Übersicht

Diese Sätze stellen eine Maschinenschnittstelle für Kehrbesen bereit.

Produktspezifikationen für Besenhaken, Horizontalbolzen – breit (L50)

Kombiniertes Gewicht 83.3 lb 37.8 kg
Schnittstellentyp Horizontale Bolzensperre breit (L50) Horizontale Bolzensperre breit (L50)
Gesamthöhe 32.8 " 834 mm
Gesamtlänge 11.4 " 290 mm
Gesamtbreite 45.3 " 1150 mm

Vergleichen Sie Besenhaken, Horizontalbolzen – breit (L50) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme