Stüdyo Çekimi

Genel Amaçlı Kovalar 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklı

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
74 inç
1880 mm
Ağırlık
837.8 lb
380 kg
Yükseklik
36.2 inç
920 mm

Görüntüleme

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklı

Genişlik 74 inç 1880 mm
Ağırlık 837.8 lb 380 kg
Yükseklik 36.2 inç 920 mm
Uzunluk 38.3 inç 972 mm
Kapasite 2.1 yd³ 0.95 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Yatay Pim Kilidi (Atlas) Yatay Pim Kilidi (Atlas)

1,0 m3 (1,3 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.