Stüdyo Çekimi

Genel Amaçlı Kovalar 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
74.4 inç
1890 mm
Ağırlık
886.3 lb
402 kg
Yükseklik
36.8 inç
935 mm

Görüntüleme

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 74.4 inç 1890 mm
Ağırlık 886.3 lb 402 kg
Yükseklik 36.8 inç 935 mm
Uzunluk 35.6 inç 903 mm
Kapasite 1.2 yd³ 0.95 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Yatay Pim Kilidi - Atlas Yatay Pim Kilidi - Atlas

1,0 m3 (1,3 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.