Stüdyo Çekimi

Genel Amaçlı Kovalar 1,4 m3 (1,8 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
81.9 inç
2080 mm
Ağırlık
1067 lb
484 kg
Yükseklik
38.8 inç
985 mm

Görüntüleme

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,4 m3 (1,8 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 81.9 inç 2080 mm
Ağırlık 1067 lb 484 kg
Yükseklik 38.8 inç 985 mm
Uzunluk 42 inç 1067 mm
Kapasite 1.8 yd³ 1.35 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Yatay Pim Kilidi (Atlas) Yatay Pim Kilidi (Atlas)

1,4 m3 (1,8 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.