Maskinklass | Grävmaskin, 23–32 ton Grävmaskin, 23–32 ton |
Vikt | 2209 lb 1002 kg |
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre | HCS70/55/S70/55 HCS70/55/S70/55 |
Total höjd | 53 tum 1338 millimeter |
Längd | 36 tum 920 millimeter |
Total bredd | 45 tum 1139 millimeter |
Rotationshastighet | 8 sekunder per 1 full rotation 8 sekunder per 1 full rotation |
Tiltvinkelområde +/- | 40° vänster/höger 40° vänster/höger |
Maximal skopkapacitet | 2.09 yd³ 1.6 m³ |
Maximal skopbredd | 79 tum 2000 millimeter |