Studiobilder

Tiltrotatorsystem TRS8

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Minigrävmaskiner på 10 ton
Minigrävmaskiner på 10 ton
Vikt
683.4 lb
310 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
Pin Grabber med direktinfästning
Pin Grabber med direktinfästning

Översikt

Cat® tiltrotatorer hjälper dig att överkomma hinder i arbetsområdet utan att du behöver flytta maskinen.

Produktspecifikation för TRS8

Maskinklass Minigrävmaskiner på 10 ton Minigrävmaskiner på 10 ton
Vikt 683.4 lb 310 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre Pin Grabber med direktinfästning Pin Grabber med direktinfästning
Total höjd 41.1 tum 1044 millimeter
Längd 25.6 tum 650 millimeter
Total bredd 26.7 tum 678 millimeter
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40 grader vänster/höger 40 grader vänster/höger
Maximal skopkapacitet 17.7 ft³ 500 l
Maximal skopbredd 59.1 tum 1500 millimeter
Optimalt hydraulflöde 45–75l/min (12–20gpm) 45–75l/min (12–20gpm)
Max. arbetstryck 3625.9 psi 25000 kPa
Hydraulik Extra Extra
Tiltvridmoment 19545 lb/ft 26499.5 N·m
Vridmoment 4867.9 lb/ft 6600 N·m

Jämför TRS8 med produkter som ofta jämförs.