Maskinklass | Grävmaskin, 23–32 ton Grävmaskin, 23–32 ton |
Vikt | 1988 lb 902 kg |
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre | Pinnfäste/S70 Pinnfäste/S70 |
Total höjd | 52 tum 1333 millimeter |
Längd | 39 tum 984 millimeter |
Total bredd | 37 tum 949 millimeter |
Rotationshastighet | 8 sekunder per 1 full rotation 8 sekunder per 1 full rotation |
Tiltvinkelområde +/- | 40° vänster/höger 40° vänster/höger |
Maximal skopkapacitet | 2.09 yd³ 1.6 m³ |
Maximal skopbredd | 79 tum 2000 millimeter |