Studiobilder

Tiltrotatorsystem TRS6

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Minigrävmaskiner på 6 ton
Minigrävmaskiner på 6 ton
Vikt
463 lb
210 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
Pin Grabber med direktinfästning
Pin Grabber med direktinfästning

Översikt

Cat® tiltrotatorer hjälper dig att överkomma hinder i arbetsområdet utan att du behöver flytta maskinen.

Produktspecifikation för TRS6

Maskinklass Minigrävmaskiner på 6 ton Minigrävmaskiner på 6 ton
Vikt 463 lb 210 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre Pin Grabber med direktinfästning Pin Grabber med direktinfästning
Total höjd 32.2 tum 819 millimeter
Längd 20.7 tum 526 millimeter
Total bredd 19.3 tum 490 millimeter
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40 grader vänster/höger 40 grader vänster/höger
Maximal skopkapacitet 8.8 ft³ 250 l
Maximal skopbredd 47.2 tum 1200 millimeter
Optimalt hydraulflöde 45–80l/min (12–21gpm) 45–80l/min (12–21gpm)
Max. arbetstryck 3625.9 psi 25000 kPa
Hydraulik Extra Extra
Tiltvridmoment 10627 lb/ft 14408.3 N·m
Vridmoment 2876.5 lb/ft 3900 N·m

Jämför TRS6 med produkter som ofta jämförs.