TRS26 – Konfiguration med direktfäste upptill och S80 nedtill

Tiltrotatorsystem TRS26 Tiltrotator: 645-6932

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Grävmaskin, 23–32 ton
Grävmaskin, 23–32 ton
Vikt
2394 lb
1086 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
Pinnfäste/S80
Pinnfäste/S80

Översikt

Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Med de effektiva och mångsidiga tiltrotatorerna blir jobbet gjort snabbt.

Produktspecifikation för TRS26 Tiltrotator: 645-6932

Maskinklass Grävmaskin, 23–32 ton Grävmaskin, 23–32 ton
Vikt 2394 lb 1086 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre Pinnfäste/S80 Pinnfäste/S80
Total höjd 54 tum 1371 millimeter
Längd 39 tum 989 millimeter
Total bredd 37 tum 948 millimeter
Rotationshastighet 8 sekunder per 1 full rotation 8 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 2.09 yd³ 1.6 m³
Maximal skopbredd 79 tum 2000 millimeter

Jämför TRS26 Tiltrotator: 645-6932 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

TRS26 – Konfiguration med direktfäste upptill och S80 nedtill

315 grävmaskin som använder en tiltrotator

Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.

Det innovativa styrsystemet är en fullständigt integrerad Cat-lösning, inklusive kompletta tiltrotatorreglage och positioneringssystem

Använd gripmodulen utan att ta bort det nedre redskapet.

TRS26 – Konfiguration med direktfäste upptill och S80 nedtill
315 grävmaskin som använder en tiltrotator
Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.
Det innovativa styrsystemet är en fullständigt integrerad Cat-lösning, inklusive kompletta tiltrotatorreglage och positioneringssystem
Använd gripmodulen utan att ta bort det nedre redskapet.