TRS26 – Konfiguration med HCS70/55 upptill och HCS70/55 nedtill

Tiltrotatorsystem TRS26 Tiltrotator: 649-3794

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Grävmaskin, 23–32 ton
Grävmaskin, 23–32 ton
Vikt
2264 lb
1027 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
HCS70/55/HCS70/55
HCS70/55/HCS70/55

Översikt

Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Med de effektiva och mångsidiga tiltrotatorerna blir jobbet gjort snabbt.

Produktspecifikation för TRS26 Tiltrotator: 649-3794

Maskinklass Grävmaskin, 23–32 ton Grävmaskin, 23–32 ton
Vikt 2264 lb 1027 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre HCS70/55/HCS70/55 HCS70/55/HCS70/55
Total höjd 53 tum 1338 millimeter
Längd 36 tum 920 millimeter
Total bredd 45 tum 1139 millimeter
Rotationshastighet 8 sekunder per 1 full rotation 8 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 2.09 yd³ 1.6 m³
Maximal skopbredd 79 tum 2000 millimeter

Jämför TRS26 Tiltrotator: 649-3794 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

TRS26 – Konfiguration med HCS70/55 upptill och HCS70/55 nedtill

315 grävmaskin som använder en tiltrotator

Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.

Det innovativa styrsystemet är en fullständigt integrerad Cat-lösning, inklusive kompletta tiltrotatorreglage och positioneringssystem

Använd gripmodulen utan att ta bort det nedre redskapet.

TRS26 – Konfiguration med HCS70/55 upptill och HCS70/55 nedtill
315 grävmaskin som använder en tiltrotator
Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.
Det innovativa styrsystemet är en fullständigt integrerad Cat-lösning, inklusive kompletta tiltrotatorreglage och positioneringssystem
Använd gripmodulen utan att ta bort det nedre redskapet.