TRS23 – konfiguration upptill CW-40, nedtill CW-40

Tiltrotatorsystem TRS23 Tiltrotator: 567-6083

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Grävmaskin, 23–30 ton
Grävmaskin, 23–30 ton
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
CW-40/CW-40
CW-40/CW-40
Längd
37.28 tum
947 millimeter

Översikt

Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Tiltrotatorerna som är integrerade i din grävmaskin är lätta att använda och gör ditt arbete mer effektivt. Med de effektiva och mångsidiga tiltrotatorerna blir jobbet gjort snabbt.

Produktspecifikation för TRS23 Tiltrotator: 567-6083

Maskinklass Grävmaskin, 23–30 ton Grävmaskin, 23–30 ton
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre CW-40/CW-40 CW-40/CW-40
Längd 37.28 tum 947 millimeter
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 2.09 yd³ 1.6 m³

Jämför TRS23 Tiltrotator: 567-6083 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

TRS23 – konfiguration upptill CW-40, nedtill CW-40

M315F som gräver med en tiltrotator

Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.

Uppnå önskad lutning och gräv i olika vinklar med en tiltrotator.

TRS23 – konfiguration upptill CW-40, nedtill CW-40
M315F som gräver med en tiltrotator
Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.
Uppnå önskad lutning och gräv i olika vinklar med en tiltrotator.