Modell

Pallgafflar 1 750 mm (69 tum) VCE

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Gaffeltjocklek
3 tum
70 millimeter
Gaffelbredd
8 tum
200 millimeter
Höjd
48 tum
1209 millimeter

Översikt

1 750 mm (69 tum) pallgaffel

Produktspecifikation för 1 750 mm (69 tum) VCE

Gaffeltjocklek 3 tum 70 millimeter
Gaffelbredd 8 tum 200 millimeter
Höjd 48 tum 1209 millimeter
Bredd 79 tum 2000 millimeter
Yttre gaffelspetsbredd – maximal spridning 77 tum 1550 millimeter
Arbetsvikt 2493 lb 1133 kg

Jämför 1 750 mm (69 tum) VCE med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Modell

Alternativ vy

Modell
Alternativ vy