Höjd | 20.4 tum 519 millimeter |
Bredd | 51.7 tum 1312 millimeter |
Vikt | 269 lb 122 kg |
Längd | 13.6 tum 345 millimeter |
Typ av gränssnitt | Atlasfäste Atlasfäste |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
För transport av pallastat material på byggarbetsplatser, hantering av gödsel och frön på säck vid landskapsutformning och på plantskolor.
Höjd | 20.4 tum 519 millimeter |
Bredd | 51.7 tum 1312 millimeter |
Vikt | 269 lb 122 kg |
Längd | 13.6 tum 345 millimeter |
Typ av gränssnitt | Atlasfäste Atlasfäste |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger