Typ av gränssnitt | IT-koppling IT-koppling |
Spetskonfiguration | Med svängmekanism och flytläge Med svängmekanism och flytläge |
Höjd | 74 tum 1880 millimeter |
Vikt | 1450.6 lb 658 kg |
Bredd | 67 tum 1702 millimeter |
Längd | 20.7 tum 527 millimeter |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Våra pallgaffelhållare för stockar och timmer finns tillgängliga i flera olika storlekar och alternativ för att uppfylla behoven i just din tillämpning.
Typ av gränssnitt | IT-koppling IT-koppling |
Spetskonfiguration | Med svängmekanism och flytläge Med svängmekanism och flytläge |
Höjd | 74 tum 1880 millimeter |
Vikt | 1450.6 lb 658 kg |
Bredd | 67 tum 1702 millimeter |
Längd | 20.7 tum 527 millimeter |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger