Studiobilder

Pallgaffelhållare 1 169 mm (46 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Höjd
19.2 tum
488 millimeter
Bredd
46 tum
1169 millimeter
Vikt
190 lb
86.19 kg

Översikt

För transport av pallastat material på byggarbetsplatser, hantering av gödsel och frön på säck vid landskapsutformning och på plantskolor.

Produktspecifikation för 1 169 mm (46 tum)

Höjd 19.2 tum 488 millimeter
Bredd 46 tum 1169 millimeter
Vikt 190 lb 86.19 kg
Längd 9.3 tum 235 millimeter
Gaffelavstånd 154–1 006 mm (6–39,6 tum) mittlinje till mittlinje 154–1 006 mm (6–39,6 tum) mittlinje till mittlinje
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1 169 mm (46 tum) med produkter som ofta jämförs.