TRS20 - Configuratie met penbevestiging boven, S70 beneden

Kantel-zwenksystemen Tiltrotator TRS20: 645-6921

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Graafmachines van 18-24 Amerikaanse ton
Graafmachines van 18-24 Amerikaanse ton
Gewicht
1664 lb
755 kg
Interfaceopties: boven-beneden
Penbevestiging / S70
Penbevestiging / S70

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Tiltrotator TRS20: 645-6921

Machineklasse Graafmachines van 18-24 Amerikaanse ton Graafmachines van 18-24 Amerikaanse ton
Gewicht 1664 lb 755 kg
Interfaceopties: boven-beneden Penbevestiging / S70 Penbevestiging / S70
Totale hoogte 49 in 1235 mm
Lengte 34 in 873 mm
Totale breedte 34 in 859 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 1.44 yd³ 1.1 m³
Maximale laadbakbreedte 71 in 1800 mm

Vergelijk Tiltrotator TRS20: 645-6921 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

TRS20 - Configuratie met penbevestiging boven, S70 beneden

Graafmachine 315 in combinatie met een tiltrotator.

Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.

Het innovatieve bedieningssysteem biedt een volledig met Cat geïntegreerde oplossing, inclusief bedieningselementen en positioneringssysteem

Gebruik de grijpermodule zonder het onderste uitrustingsstuk te verwijderen.

TRS20 - Configuratie met penbevestiging boven, S70 beneden
Graafmachine 315 in combinatie met een tiltrotator.
Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.
Het innovatieve bedieningssysteem biedt een volledig met Cat geïntegreerde oplossing, inclusief bedieningselementen en positioneringssysteem
Gebruik de grijpermodule zonder het onderste uitrustingsstuk te verwijderen.