Machineklasse | Graafmachines van 23-30 Amerikaanse ton Graafmachines van 23-30 Amerikaanse ton |
Gewicht | 2187 lb 992 kg |
Interfaceopties: boven-beneden | CW-45's / CW-45's CW-45's / CW-45's |
Totale hoogte | 59.06 in 1500 mm |
Lengte | 39.09 in 993 mm |
Totale breedte | 43.7 in 1110 mm |
Rotatietoerental | 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie |
Kantelhoekbereik +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
Maximale laadbakinhoud | 2.09 yd³ 1.6 m³ |
Maximale laadbakbreedte | 79 in 2000 mm |